Der 800G QSFP-DD DAC ist eine schnelle, kostengünstige Alternative zu Glasfaser in 800G-Ethernet-Anwendungen. Er enthält 16 Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 100 Gb/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht dem IEEE 802.3ck-Ethernet-Standard und ist QSFP-DD MSA-kompatibel (Multi-Source Agreement).
Mit diesen Funktionen bieten sie energieeffiziente Konnektivität für Kurzstreckenverbindungen und ermöglichen eine höhere Portbandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit in den Rechenzentren.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QDD800-PC005 in QDD-800G-PC005 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS P/N wurde geändert.