Das generisch kompatible 800G OSFP auf 4x 200G QSFP112 Direct Attach-Kabel wird über passives Kupfer betrieben, das keine zusätzliche Stromversorgung benötigt, um eine hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel ist mit den Standards OSFP MSA, QSFP112 MSA und IEEE 802.3ck kompatibel. Es bietet eine Verbindung zwischen einem 800G OSFP-Port an einem Ende und vier 200G QSFP112-Ports am anderen Ende. Jedes Ende enthält eine EEPROM-Codierung, die dem Hostsystem Produktidentifikation und -eigenschaften bietet. Es ist energieeffizient und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen innerhalb der Geräteräume von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1.5m (5ft) Generic Compatible 800G OSFP Finned Top to 4 x 200G QSFP112 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable
#229629
#229629
284,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-800G-4QPC015
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 13. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisch kompatibles 800G OSFP Finned Top auf 4x 200G QSFP112 Passives Breakout DAC Twinax-Kabel (1,5 Meter, passiv, OSFP auf 4x QSFP112, 28 AWG)
Specifications
Part Number
OSFP-800G-4QPC015
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to 4x QSFP112
Max Data Rate
800Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Minimum Bend Radius
31mm
Power Consumption
0.1W
Cable Length
1.5m (2ft)
Wire AWG
28AWG
Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Protocols
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Modulation Format
PAM4
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Cable Type | Passive Breakout Copper | Passive Breakout Copper | 800G to 2x 400G | 800G to 4x 200G |
Data Rate | 800G to 4x 200G | 800G to 2x 400G | 800G to 4x 200G | 800G to 2x 400G |
Connector Type | OSFP to 4x QSFP112 | OSFP to 2x QSFP112 | OSFP to 4x OSFP | OSFP to 2x OSFP |
Power Consumption | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Cable Length | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Wire AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Minimum Bend Radius | 26-31mm | 34.5-40.5mm | 26-31mm | 40.5mm |
Jacket Material | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocols | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen