FS für Mellanox MCP7Y10-N002 kompatibles 800G OSFP zu 2x 400G QSFP112 Direktanschlusskabel funktioniert über passives Kupfer, das keinen zusätzlichen Strom benötigt, um eine hochwertige Konnektivität zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel entspricht den Standards OSFP MSA, QSFP112 MSA, CMIS Rev 5.0 und IEEE 802.3ck. Es ermöglicht die Verbindung eines OSFP 800G-Ports an einem Ende und zwei 400G QSFP112-Ports am anderen Ende und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen im Geräteraum von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
2 m (7 ft) FS für Mellanox MCP7Y10-N002 kompatibles OSFP 800G auf QSFP112 2 x 400G passives Direct Attach Kupfer-Breakout-Kabel
#213783
#213783
284,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-800G-2QPC02
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 13. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
FS für Mellanox MCP7Y10-N002 kompatibles 800G OSFP zu 2x 400G QSFP112 Passives Breakout DAC Twinax-Kabel (2 Meter, passiv, OSFP zu 2x QSFP112, 28AWG)
Spezifikationen
Mellanox-kompatibel
MCP7Y10-N002
Herstellername
FS
Formfaktor
OSFP zu 2x QSFP112
Maximale Datenrate
800 Gbit/s
Medien
Kupfer
Kabeltyp
Passives Twinax
Kabellänge
2 m (7 ft)
Draht-AWG
28 AWG
Mindestbiegeradius
40,5 mm
Stromverbrauch
0,1 W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0
Modulationsformat
PAM4
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen