Das Arista-kompatible 800G OSFP passive Direct Attach Kupfer-Twinax-Kabel ist für den Einsatz in 800G Ethernet konzipiert. Es bietet eine OSFP-Kupfer-Direct-Attach-Lösung. Dieses Kabel entspricht den Standards OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck. Mit diesen Funktionen ist dieses einfach zu installierende, schnelle und kostengünstige Direct Attach Kupfer-Twinax-Kabel für die Verbindung über kurze Distanzen innerhalb eines Racks oder zwischen benachbarten Racks in Rechenzentren geeignet.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von OSFP-PC01 in OSFP-800G-PC01 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.