Der S3250-24TF-U 24-Port Managed PoE+ Switch ist mit 4x 10/100/1000MBASE-T PoE++ Ports, 20x 10/100/1000MBASE-T PoE+ Ports und 2x 1Gb Combo Ports ausgestattet, die zur Verbindung mit Upstream-Geräten mit höherer Bandbreite verwendet werden können. Er bietet eine maximale Leistungsaufnahme von 370W. 4 Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af/at/bt (bis zu 90 W pro Port) und 20 Ports unterstützen sowohl IEEE 802.3af/at (bis zu 30 W pro Port) zur Stromversorgung angeschlossener IP-Telefone, drahtloser Zugriffspunkte oder anderer standardkonformer PoE-, PoE+- und PoE++-Endnetzwerkgeräte. Neben hoher Schaltleistung und Zuverlässigkeit verfügt das Produkt über einen großen Cache und eine geringe Übertragungsverzögerung, was den Zugriff auf Ultra-HD-Videos unterstützt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S3250-24TF-U, 24-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE++ Switch, 24 x PoE+ Ports @370W, mit 2 x Combo-Ports
S3250-24TF-U, 24-Port Gigabit Ethernet L2 PoE++ Switch, 24 x PoE+ Ports @370W, mit 2 x 1Gb Combo Uplinks
2 x Gigabit-Combo-Ports
1 x RJ45-Konsolenport
Software Spotlights
Unterstützt IEEE 802.3af/at/bt PoE
Unterstützt statisches 4K-VLAN
Unterstützt statische/LACP-Link-Aggregation
Unterstützt IGMP-Snooping – Unterstützt statisches Routing
Unterstützt STP/RSTP/MSTP
Unterstützt webbasierte Verwaltung
Unterstützt SNMP, RMON, Telnet
Unterstützt LLDP (802.1ab)
Unterstützt QoS, Port Mirroring, Link Aggregation Protocol
Unterstützt IEEE 802.1x
Unterstützt DHCP-Snooping
Unterstützt ACL
Unterstützt WRR
Unterstützt Broadcast/Uncast/Multicast Storm Control