FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von S5870-48MX6BC-U.
 Dieses Bild handelt von S5870-48MX6BC-U.
 Dieses Bild handelt von S5870-48MX6BC-U.
 Dieses Bild handelt von S5870-48MX6BC-U.
 Dieses Bild handelt von S5870-48MX6BC-U.
 Dieses Bild handelt von S5870-48MX6BC-U.
 Dieses Bild handelt von S5870-48MX6BC-U.
 Dieses Bild handelt von S5870-48MX6BC-U.
 Dieses Bild handelt von S5870-48MX6BC-U.
 Dieses Bild handelt von S5870-48MX6BC-U.

S5870-48MX6BC-U, 48-Port Ethernet L3 Open Networking PoE++ Switch, 48 x PoE+ Ports @2400W, with 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, Redundant AC PSUs, P2C Airflow, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed

#206655
#206655

Broadcom PicOS® AmpCon™ MLAG LLDP Voice VLAN

5.778,64 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S5870-48MX6BC-U
2 verkauft
1 Bewertung
5 Fragen
100 im Transit, holen Sie es sich bis 5.Februar2025
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24AmpCon™%E2%84%A2+Management+Platform
AmpCon™ Management Platform
Erleben Sie jetzt mit der AmpCon™ Platform die einfachste Möglichkeit, Ihr PicOS®-Netzwerk zu verwalten

48-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 36 x 2,5 Gb PoE++ Ports, 12 x 10 Gb PoE++ Ports @2100W, mit 4 x 25 Gb SFP28 und 2 x 100 Gb QSFP28 Uplinks, unterstützt MLAG, Broadcom Chip, PicOS® installiert

S5870-48MX6BC-U, ein L3-Switch der nächsten Generation mit 36 ​​x 100M/1000M/2,5G Ports, 12 x 1G/2,5G/5G/10GBASE-T Ports, 4 x 25G SFP28 Uplinks und 2 x 100G QSFP28 Ports. Er unterstützt IEEE 802.3at und 802.3bt. Vorinstalliert mit PicOS®, ausgestattet mit umfassenden SDN-Funktionen und kompatibler AmpCon™-Verwaltungssoftware, bietet es ein robusteres, programmierbareres und skalierbareres Netzwerkbetriebssystem (NOS) bei geringeren Gesamtbetriebskosten. Der Switch umfasst außerdem eine unbefristete Lizenz und 5 Jahre Standardwartung.
Ausgestattet mit einem zuverlässigen Broadcom-Chipsatz, Hot-Swap-fähigen Redundanzen und EVPN-VXLAN- und MLAG-Funktionen ist es perfekt für skalierbare Unternehmens- und Campusnetzwerke.

Spezifikationen
Anschlüsse
36x 2,5G RJ45 | 12x 2,5/5/10G RJ45 | 4x 25G SFP28 | 2x 100G QSFP28
Switch-Chip
BCM56370
Switching-Kapazität
510 Gbit/s
Betriebssystem
PicOS®
Weiterleitungsrate
863,1 Mpps
CPU
Intel Atom/Denverton C3558 4-Cores 2,2 GHz
MAC-Adresse
16K
Paketpuffer
8 MB
Anzahl der VLANs
4K
MLAG
Ja
Flash-Speicher
16 MB
Stromversorgung
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Jumbo-Frame
12288
Lüfteranzahl
3 (2+1 Redundanz) integriert
PoE-Standards
IEEE 802.3af/at/bt
Luftstrom
von vorne nach hinten
Eingangsspannung
100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Max. Stromverbrauch
2400 W
Abmessungen (H x B x T)
17,24 x 18,66 x 1,73 Zoll (44 x 474 x 438 mm)
Betriebstemperatur
0 bis 45 °C (32 bis 113 °F)

Software Spotlights

Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
Merkmale
Erstellen Sie Unternehmensnetzwerke der nächsten Generation mit PicOS®
Die PicOS®-Software-Switches unterstützen traditionelle Layer-L2/3-Netzwerke und erweitern die EVPN/VXLAN-Virtualisierung vom Rechenzentrum auf die Zugriffs-Switches
2,5G/10G-Ports für flexiblen Einsatz in mehreren Szenarien
2,5G-Ports für Zugriffs-Switches oder Server, 10G-Ports für Core-Switches.
BCM56370
Broadcom-Chip
510 Gbit/s
Switching-Kapazität
863,1 Mpps
Weiterleitungsrate
PoE++-Stromanschlüsse vereinfachen die Netzwerkinfrastruktur
Die maximale PoE-Leistung von 90 W deckt problemlos den Strombedarf verschiedener Geräte, bietet Hochleistungsstrom für PDs und vereinfacht Ihre Netzwerkinfrastruktur und Verkabelung.
90 W PoE++-Einzelanschluss
2100 W Strombudget
Doppelte redundante Netzteile und Lüfter
Wird standardmäßig mit doppelten Netzteilen und Lüftern ausgeliefert, sorgt für hohe Verfügbarkeit und Langlebigkeit.
2+1 redundante Lüfter
1+1 Hot-Swap-AC-Netzteile
MLAG realisiert unterbrechungsfreie Dienste

Durch Verwendung desselben Switch-Modells wird eine verteilte und redundante Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung zur Minimierung der Auswirkungen bereitgestellt.

Automatisieren Sie Verwaltungsmethoden für eine einfache Netzwerkwartung
Verwalten Sie den gesamten Netzwerklebenszyklus mit AmpCon™, einschließlich automatischer Konfiguration, Wartung, Konformitätsprüfungen und Upgrades, um Fehlkonfigurationen und Ausfallzeiten zu vermeiden.
Zero-Touch-Bereitstellung
Konfigurationsverwaltung
Backups & Konformität
Lizenzverwaltung
Erleben Sie PicOS® Networking mit kostenlosem virtuellem NOS

Mit der kostenlosen virtuellen Maschine PicOS-V können Sie sich mit den PicOS-Software-Switches und Prototype-Netzwerk-Ops vertraut machen, die Konfiguration validieren und Funktionen testen, bevor Sie sich festlegen.

RJ45-Ports
36x 100M/1000M/2,5G, 12 x 1G/2,5G/5G/10G
48x 100/1000BASE-T RJ45
48x 1000BASE-T RJ45
48x 100/1000BASE-T RJ45
48x 100/1000BASE-T RJ45
SFP-Ports
4 x 25 Gb SFP28
4x 10G/25G SFP28
SFP+-Ports
4x 1G/10G SFP+
6x 10G SFP+
6x 1G/10G SFP+
PoE-Ports
48x 10/100/1000Mbps PoE++-Ports
48x 10/100/1000Mbps PoE-Ports
48x 10/100/1000Mbps PoE-Ports
48x 10/100/1000Mbps PoE-Ports
48x 10/100/1000Mbps PoE-Ports
Verwaltungsebene
L3
L3
L3
L3
L3
Stapeln oder MLAG
MLAG
Stacking
MLAG
MLAG
MLAG
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyesyesyesyes
Lüfteranzahl
4 integriert
3 integriert
3 integriert
3 integriert
3 integriert
EVPN-VXLAN
yes
yesyes
QoS, IGMP-Snooping, Link Aggregation, IPv6, L3 Statisches Routing, RIP, OSPF
yesyesyesyesyes
Advanced Routing Protocol (BGP/ISIS)
yesyesyesyesyes
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)PicOS® (2)Product Comparison (2)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
1
0
0
0
0

T***y

United States

15.04.2024
5.0
I have purchased many products from FS. The quality of the products is very good. And thank you for your assistance throughout this process. Highly recommended!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen