Der Mellanox-kompatible QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 20 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1280 nmTx/1310 nmRx über einen LC-Anschluss. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit passenden Wellenlängen verwendet werden. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G-Ethernet-, Rechenzentrums- und Storage-Area-Network-Anwendungen
![Optisches Transceiver Modul mit DOM- Mellanox Kompatibel 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur OS2 Simplex LC Parallel SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023120817301255b2x8.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Optisches Transceiver Modul mit DOM- Mellanox Kompatibel 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur OS2 Simplex LC Parallel SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/images/202309151803302ckhhe.jpg)
![Optisches Transceiver Modul mit DOM- Mellanox Kompatibel 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur OS2 Simplex LC Parallel SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023120817301255b2x8.jpg)
![Optisches Transceiver Modul mit DOM- Mellanox Kompatibel 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur OS2 Simplex LC Parallel SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231208173012ixcu48.jpg)
![Optisches Transceiver Modul mit DOM- Mellanox Kompatibel 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur OS2 Simplex LC Parallel SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140089.C.jpg)
![Optisches Transceiver Modul mit DOM- Mellanox Kompatibel 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur OS2 Simplex LC Parallel SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023120817301231xx2d.jpg)
![Optisches Transceiver Modul mit DOM- Mellanox Kompatibel 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur OS2 Simplex LC Parallel SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/140089.E.jpg)
Optisches Transceiver Modul mit DOM- Mellanox Kompatibel 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur OS2 Simplex LC Parallel SMF
#205779
#205779
2.734,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
0 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Kompatibilität:
16 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mellanox-kompatibles 100GBASE-BX20 QSFP28 optisches Transceiver-Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1280 nm-TX/1310 nm-RX, 20 km, LC, erweiterte Temperatur, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP28-100G-BX20
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,1 Gbps
Wellenlänge
1280 nm-TX/1310 nm-RX
Max. Kabelentfernung
20 km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-4,3–4,5 dBm
Minimale Empfängerleistung
-14,5 dBm
Max. Leistungsbudget
13 dB
Empfängerüberlastung
4,5 dBm
Stromverbrauch
≤ 5 W
Extinktionsverhältnis
> 4 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Erweiterter Temperaturbereich
-20 bis 85 °C
Protokolle
QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162130obc87n.jpg)
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren
Ausgestattet mit 5 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet der QSFP28-Transceiver eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 100G-Übertragung zu helfen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311171853251jyjgh.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Mittenwellenlänge | 1280 nm/1310 nm | 1310 nm | 1310 nm |
Stecker | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (Max.) | 20 km | 20 km | 20 km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Temperaturbereich | -20 bis 85 °C (EXT) | 0 bis 70 °C | -40 bis 85 °C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 104GBASE Ethernet |
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
G***h
United States
15.11.2023
Fiber optic module quality is particularly good, easy to install, affects network speed is very fast not lagging very smoothly, satisfied!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***e
United States
08.04.2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen