The S8550-32C 32-port 100Gb Ethernet layer 3 switch is a high-performance switch in a compact 1U form factor. The switch comes with complete system software, comprehensive protocols, and applications to facilitate the rapid service deployment and management for traditional Layer 2 and Layer 3 networks. It is packed with redundant hot-swappable power supplies, and 2+2 hot-swappable smart fans for superior processing performance and network reliability. Supporting advanced features, including MLAG, VXLAN, IPv4/IPv6, QOS, ISIS, VRRP, GRE, MPLS, etc., this switch meets next generation Metro and HCI (Hyper-Converged Infrastructure) networks, and it is also ideal for traditional or fully virtualized data center.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized S8550-32C, 32-Port Ethernet L3 Switch, 32 x 100Gb QSFP28, Support MPLS&MLAG, C2P Luftstrom, Hyper-Converged Infrastructure, C2P Luftstrom
Customized S8550-32C, 32-Port Ethernet L3 Switch, 32 x 100Gb QSFP28, Support MPLS&MLAG, Hyper-Converged Infrastructure
Software Spotlights
All ports support MLAG
Support LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, Load-Balancing, etc
IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack
Unicast Routing
The built-in QoS capabilities and flexible queuing technologies guarantee high quality of services
Support traffic classification based on COS/DSCP (simple classification)
Support VXLAN, NVGRE, GENEVE
Support DCBX, GRE Tunnel
Support PFC, ECN, DCBX
Realized lossless Ethernet low-latency forwarding based on RDMA (Remote Direct Memory Access)
Support advanced features of MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VxLAN-BGP-EVPN, IPFIX
Support SNMP (Managed by Zabbix) v1, v2, and v3
Support IPv4/IPv6 ACL and MAC whitelisting
Support ARP inspection
Support IP source guard
Support IEEE802.1X RADIUS authentication, TACAS+
Support DHCP Server Relay/Snooping
Support Control Plane Protect (CoPP) black & white list and rate limit features
Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
Alle 100G-Ports können in 4 x 25G-Ports aufgeteilt werden, um mehr Kompatibilität zu bieten, die Hardwarekosten zu senken und flexibel auf Ihr bestehendes Campus-Netzwerk anzuwenden.
MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.
Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.
BC/TC/OC-Modi können basierend auf Faktoren wie der Größe des Netzwerks und dem Anwendungsszenario flexibel konfiguriert werden, um die Zeitgenauigkeitsanforderungen in verschiedenen Netzwerkumgebungen zu erfüllen.
Latenz und Jitter in einem Netzwerk zu reduzieren.
RJ45 Ports | — | — | — | — |
SFP Ports | — | — | — | — |
SFP+ Ports | — | 48x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ |
25G/40G/100G Ports | 32x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28 | 20x 40G QSFP+, 4x 100G QSFP28 | 8x 100G QSFP28 |
Management Layer | L3 | L3 | L3 | L3 |
Time Management | PTP | NTP | NTP | NTP |
Stacking or MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | Stacking |
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation | ||||
Static Routing, RIP, OSPF, IPv6 support | ||||
1+1 Hot-swappable Power Supplies |