FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S.
01:24
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S.
 Dieses Bild handelt von S5800-48T4S.

Maßgeschneiderter S5800-48T4S, 48-Port-Gigabit-Ethernet-L3-Switch, 48 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10 Gbit SFP+, unterstützt MPLS und MLAG, C2P Luftstrom

#204343
#204343

MLAG VXLAN PTP MPLS LACP

1.366,12 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S5800-48T4S
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
45 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03.Juli2024
88 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
90 im Transit, holen Sie es sich bis 07.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

FS01##PTP (Präzisionszeitprotokoll) unterstützt eine Präzision im Submikrosekundenbereich

Mit PTP TC können Switches die Übertragungsverzögerung effektiv berechnen und beim Weiterleiten von Nachrichten einen Zeitausgleich durchführen, wodurch Zeitfehler reduziert und die Synchronisierungsgenauigkeit verbessert werden. (Braucht MA License)

https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230728141802dgesur.jpg

Spezifikationen
Anschlüsse
48x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+
Switching-Kapazität
176 Gbit/s
Netzteile
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Weiterleitungsrate
132 Mpps
Lüfteranzahl
3 (2+1 Redundanz) Eingebaut
Luftstrom
Von vorne nach hinten
MAC-Adresse
114K
Anzahl der VLANs
4K
Flash-Speicher
8 GB (eMMC)
DRAM
2 GB
Paketpuffer
9 MB
Max./Min. Latenz
0,96 μs/0,66 μs
MLAG
Unterstützung
DHCP-Server
Unterstützung
IPv4-Routen
56K
IPv6-Routen
4K
ARP-Tabelle
6.144
Jumbo-Frame
9.600
MTBF
>200.000 Stunden
Max. Stromverbrauch
55 W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Gigabit Access Switch mit 10G-Uplinks
Gigabit-Ports für Access Switch oder Server, 10G-Ports für Aggregation Switches.
176 Gbit/s
Switching-Kapazität
132 Mpps
Weiterleitungsrate
Ebene 3
Ebenentyp
Kundenspezifische Leistungsmodule
Unsere modularen Netzteile können kundenspezifische Leistungsanforderungen erfüllen. Wechselstromschalter sind in der Regel besser für Hochspannungs- und Hochstromanwendungen geeignet, während Gleichstromschalter besser für niedrigere Spannungs- und Stromanforderungen geeignet sind.
1+1 Hot-Swap-fähiges AC-Netzteil
1+1 Hot-Swap-fähiges Gleichstromnetzteil
Upgrade Ihres Netzwerks auf hohe Bandbreite und Skalierbarkeit
Sowohl die Aggregationsschicht als auch die Zugriffsschicht sind mit Dual-Links ausgestattet, wodurch Engpässe beseitigt, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke erreicht und eine zuverlässige Leistung erzielt werden können.
Redundanzdesign
Netzwerkstabilität verbessern
10G-Uplink
Hohe Bandbreite erfüllt unterschiedliche Anforderungen
Hierarchisches Design
Einfach für zukünftige Erweiterungen
MPLS hilft beim Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.

MLAG realisiert unterbrechungsfreie Dienste

Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.

PTP (Precision Time Protocol) unterstützt eine Präzision im Submikrosekundenbereich

Mit PTP TC können Switches die Übertragungsverzögerung effektiv berechnen und beim Weiterleiten von Nachrichten einen Zeitausgleich durchführen, wodurch Zeitfehler reduziert und die Synchronisierungsgenauigkeit verbessert werden. (Benötigt MA Lizenz)

VXLAN erreicht unbegrenzte Datenübertragung

Die VXLAN-Technologie baut ein virtuelles Layer-2-Netzwerk auf und erstellt virtuelle Tunnel über IP-Netzwerke, was eine überregionale und rechenzentrumsübergreifende Datenmigration sowie eine flexible Ressourcenzuweisung ermöglicht. (Benötigt MA Lizenz)

Verlustfreies Ethernet und kein Paketverlust

Die RDMA-Technologie reduziert die CPU-Belastung und löst effektiv Netzwerklatenz. PFC+ECN ermöglicht einen intelligenten Datenaustausch und verhindert Paketverluste, wodurch eine verlustfreie Übertragung gewährleistet wird.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen