Der kompatible 100GBASE-SR1.2 QSFP28-Transceiver von H3C ist ein steckbarer optischer Transceiver mit einer Duplex-LC-Verbindungsschnittstelle für Datenkommunikations- und Verbindungsanwendungen mit kurzer Reichweite unter Verwendung von Multi-Mode-Faser (MMF). Es bietet Kunden eine überzeugende Lösung, die die Wiederverwendung ihrer bestehenden 10 Gb Duplex MMF-Infrastruktur für die Migration zu 100 Gigabit Ethernet Konnektivität ermöglicht. Dieser Transceiver ist mit der elektrischen Schnittstelle QSFP28 MSA und IEEE 802.3bm CAUI-4 kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über eine I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Er kann auch mit einem 400 Gbps SR4.2 BiDi in einem 4x 100G-SR1.2 Breakout-Modus verbunden werden.
![Optisches Transceiver Modul mit DDM - H3C Kompatibel 100GBASE-SR1.2 100m OM4 Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231117163457mowvrh.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Optisches Transceiver Modul mit DDM - H3C Kompatibel 100GBASE-SR1.2 100m OM4 Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117163457mowvrh.jpg)
![Optisches Transceiver Modul mit DDM - H3C Kompatibel 100GBASE-SR1.2 100m OM4 Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117163457d292qo.jpg)
![Optisches Transceiver Modul mit DDM - H3C Kompatibel 100GBASE-SR1.2 100m OM4 Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117143951krqeaf.jpg)
![Optisches Transceiver Modul mit DDM - H3C Kompatibel 100GBASE-SR1.2 100m OM4 Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117163457297cgi.jpg)
![Optisches Transceiver Modul mit DDM - H3C Kompatibel 100GBASE-SR1.2 100m OM4 Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231117143951y2pit5.jpg)
Optisches Transceiver Modul mit DDM - H3C Kompatibel 100GBASE-SR1.2 100m OM4 Duplex LC MMF
H3C Kompatibles 100GBASE-SR1.2 QSFP28 optisches Transceivermodul für Ethernet und Rechenzentren (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231117153753o3z3ll.jpg)
Der 100G SR1.2 BiDi kann wie der 100G SWDM4 BiDi eine 100G-Nahbereichsübertragung durch Duplex-LC erreichen. Aber SR1.2 BiDi mit zwei Wellenlängen kann nicht mit Quad-Band SWDM4 BiDi interagieren.
100G SR1.2 bietet Betreibern von Rechenzentren eine überzeugende Lösung, die die Wiederverwendung ihrer vorhandenen 10G-Duplex-MMF-Infrastruktur für die Migration auf 100G-Ethernet-Konnektivität ermöglicht.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231122195222v1yjrc.jpg)