FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-SR1.2-100G.

Optisches Transceiver Modul mit DDM - Mellanox Kompatibel 100GBASE-SR1.2 100m OM4 Duplex LC MMF

#201885
#201885

Broadcom Marvell VCSEL ≤ 4W SR1.2 Duplex LC MMF

748,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR1.2-100G
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 27.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Mellanox Kompatibles 100GBASE-SR1.2 QSFP28 optisches Transceivermodul für Ethernet und Rechenzentren (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)

The Mellanox kompatibler 100GBASE-SR1.2 QSFP28-Transceiver ist ein steckbarer optischer Transceiver mit einer Duplex-LC-Steckerschnittstelle für Datenkommunikations- und Verbindungsanwendungen mit kurzer Reichweite unter Verwendung von Multi-Mode-Faser (MMF). Es bietet Kunden eine überzeugende Lösung, die die Wiederverwendung ihrer bestehenden 10 Gb Duplex MMF-Infrastruktur für die Migration zu 100 Gigabit Ethernet Konnektivität ermöglicht. Dieser Transceiver ist mit der elektrischen Schnittstelle QSFP28 MSA und IEEE 802.3bm CAUI-4 kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über eine I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Er kann auch mit einem 400 Gbps SR4.2 BiDi in einem 4x 100G-SR1.2 Breakout-Modus verbunden werden.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-SR1.2-100G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106,25 Gbps
Wellenlänge
850nm, 910nm
Max. Kabelabstand
70m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Anschluss
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
Marvell VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX Power
-6.2dBm~4dBm
Minimale Empfangsleistung
-8,2dBm
Leistungsbudget
2dB
Empfängerüberlastung
4dBm
Leistungsaufnahme
≤4W
Kommerzieller Temperaturbereich
-10 bis 60 ℃ (14 bis 140°F)
DDM/DOM
Unterstützt
Bitfehlerrate (BER)
2.4x10-4(Pre-FEC) 1x10-12(Post-FEC)
Eingebauter FEC
KP4 FEC
Protokolle
QSFP28 MSA und IEEE 802.3bm CAUI-4
Anwendung
Rechenzentrum, 100GBASE Ethernet
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
100G Konnektivität für Datenzentren

Der 100G SR1.2 BiDi kann wie der 100G SWDM4 BiDi eine 100G-Nahbereichsübertragung durch Duplex-LC erreichen. Aber SR1.2 BiDi mit zwei Wellenlängen kann nicht mit Quad-Band SWDM4 BiDi interagieren.

Nahtlose Aktualisierung von 10G auf 100G Ethernet

100G SR1.2 bietet Betreibern von Rechenzentren eine überzeugende Lösung, die die Wiederverwendung ihrer vorhandenen 10G-Duplex-MMF-Infrastruktur für die Migration auf 100G-Ethernet-Konnektivität ermöglicht.

Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen