IBM kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 100 km über OS2 SMF über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben. Dieser 10G SFP+ Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für Rechenzentren, 10G Ethernet und Fiber Channel usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IBM-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 100 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul
#201761
#201761
665,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GZR100-55
0 verkauft
25 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
41 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
IBM Kompatibles 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1550 nm, 100km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10GZRC-55
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbps
Wellenlänge
1550 nm
Max. Kabeldistanz
100 km
Stecker
Duplex LC
Optische Komponenten
EML 1550 nm
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
Sendeleistung
0~5 dbm
Empfindlichkeit des Empfängers
< -25 dbm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 0,6 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
20
4
1
0
0
F***r
Australia
02.03.2024
It was delivered punctually and is functioning perfectly. Well done!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0G***o
United States
14.06.2023
we are highly satisfied with our experience using the product. The packaging was excellent, and the documentation was clear and concise
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0K***r
United States
23.04.2022
Received the items, impressed by the fast shipping! I'll review and let you know if I need more.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen