Mellanox Compatible SFP+ transceiver supports up to 80km over OS2 SMF via an LC duplex connector. Dieser Transceiver ist konform mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben. Dieser 10G SFP+ Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für Rechenzentren, 10G Ethernet und Fiber Channel usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FS für Mellanox-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 80 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul
#201737
#201737
308,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GZR-55
5 verkauft
272 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
107 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 18. September. 2024
157 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mellanox Kompatibles 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1550 nm, 80km, LC, DOM)
Spezifikationen
Part Number
SFP-10GZR-55
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbps
Wellenlänge
1550 nm
Max. Kabeldistanz
80km
Steckverbinder
Duplex LC
Optische Komponenten
EML
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
Sendeleistung
0~5 dbm
Empfindlichkeit des Empfängers
<-23 dbm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 0,6 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Datenrate (Max) | 11.3 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1/10 Gbps |
Wellenlänge | 1550 nm | 850 nm | 1310 nm | — | — | 850 nm |
Kabelabstand (Max) | 80km | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF | 30 m | 80 m | 300 m@OM3 400 m@OM4 |
Kabeltyp | SMF | MMF | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF |
Sendeleistung | 0~5 dBm | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm | — | — | -7,3~-1 dBm |
Empfänger Empfindlichkeit | <-23dBm | <-11.1 dBm | < -8.4dBm | — | — | <-11.1 dBm |
Stromverbrauch | <1.5W | ≤0,6 W (Typical) | <1 W | <1 W | <2,5 W | ≤0,6 W (Typical) |
Betriebstemperatur | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
239
23
10
0
0
C***T
United States
17.03.2022
The generic SFP+ works great with Intel NICs and this was just what we needed for a 45km span. Best of all, the helpful staff at FS got it to me via next day shipping. Fantastic!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***e
France
09.08.2020
Love these modules. I have used them linking our cisco nexus switches. They worked flawlessly, did not seem to get hot or anything like that, I will certainly buy again from here.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 16
Kommentar 0C***y
United States
15.06.2020
As a non expert I called for some advice and was directed to the exact products I needed. Two 5dB attenuators deployed for the 10GBASE-ZR/ZW and OTU2e SFP+ 1550nm 80km DOM transceiver module realizes the 40km transmission. Very much appreciate the advice, quick service. Especially as you must be so busy with everyone failed in selection or utilization. Impressed! I will definitely use FS again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen