Der IES2100-8FE verfügt über 8x 10/100BASE-T RJ45-Ports, die speziell für ein breites Spektrum industrieller und erweiterter Unternehmenskonnektivitätsanforderungen entwickelt wurden. Das Unmanaged Plug-and-Play-Design ermöglicht eine einfache Bereitstellung, ohne dass ein Techniker erforderlich ist. Ausgestattet mit einem IP41-zertifizierten Metallgehäuse kann er in einem weiten Temperaturbereich von -40 bis 75 °C betrieben werden. Die Platine hat eine dreifach dichte Beschichtung und lüfterlose Wärmeableitungseigenschaften. Dieser Switch ist ideal für raue Umgebungen wie Verkehrsleitschränke, Fabrikhallen und Außenbereiche mit extrem niedrigen oder hohen Temperaturen. Er unterstützt auch die Montage auf DIN-Schienen, was für Schränke sehr platzsparend ist.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IES2100-8FE, 8-Port Gigabit Ethernet Unmanaged Industrieller Switch, 8 x 10/100MBASE-T, -40 to 75°C Betriebstemperatur
#201283
#201283
153,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IES2100-8FE
15 verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
7 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 18. September. 2024
63 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
8 im Transit, holen Sie es sich bis 23. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
IES2100-8FE, 8-Port Fast Ethernet Unmanaged Industrieller Switch, 8 x 10/100MBASE-T
Spezifikationen
Anschlüsse
8x 10/100BASE-T RJ45
MAC-Adresse
2K
Schaltkapazität
1,6 Gbit/s
Eingangsspannung
24-48 V DC
Weiterleitungsrate
1,2 Mpps
Gewicht
≤0,8 kg
Lüfteranzahl
Lüfterlos
Max. Stromverbrauch
5,0 W
Lagertemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Betriebstemperatur
-40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F)
Gehäuse
IP41-geschütztes Metallgehäuse
Betriebsfeuchtigkeit
5-95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen (HxBxT)
1,73''x 5,12''x 5,91'' (44x130x150 mm)
Installation
DIN-Schienenmontage
Bitte beachten Sie: Das Netzkabel ist nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten, bitte erwerben Sie es separat.
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Plug-and-Play, keine Konfiguration erforderlich
Ein Plug-and-Play-Design ermöglicht eine einfache Bereitstellung, kein Techniker erforderlich. Das kabelgebundene Netzwerk ist nach dem Einstecken eines Ethernet-Kabels ohne zeitaufwändige Vorgänge verfügbar.
Vollständige Fast-Ethernet-Schnittstellen
IES2100-8FE ist mit 8x 10/100BASE-T RJ45-Ports erhältlich, um sicheren Zugriff für Hochgeschwindigkeitsanwendungen im industriellen Bereich zu bieten.
Schaltkapazität
1,6 Gbit/s
Breiter Spannungseingang
24-48 V DC
Weiterleitungsrate
1,2 Mpps
IP41 Aluminum Metal Housing Suitable for Industrial Environments
IES2100-8FE is equipped with rugged IP41 metal enclosure to withstand a high degree of vibration and dust while operating in industrial environments from -40° to 75°C.
IP41 Enclosure
Shock and Vibration Resistant
-40°–75° C Temperature
Kompakte Ethernet-Industrie-Switches für beengte Platzverhältnisse
Der kleine Switch unterstützt die Montage auf DIN-Schienen und nutzt den Platz im Schrank effizient für einfache, flexible und sichere Bereitstellungen.
Redundante Stromversorgung
Lüfterloses Design
Montage auf DIN-Schienen
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen