Mellanox compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over OS2 SMF via an LC duplex connector. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Each SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of Cisco switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial enviro nments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FS für Mellanox-kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (industriell)
#200945
#200945
71,40 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GER-31-I
0 verkauft
14 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
126 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 18.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mellanox Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310 nm, 40km, LC, Industrial, DOM)
Spezifikationen
Intel-kompatibel
E10GSFPLR
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP+
Maximale Datenrate
10,52 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
40 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
0–5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -15 dBm
Leistungsbudget
15 dB
Empfängerüberlastung
1 dBm
Typischer Stromverbrauch
≤ 1 W
Extinktionsverhältnis
3,5 db
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Kerngröße
9/125µm
Modulation
NRZ
Protokolle
SFP+ MSA, CPRI, eCPRI, IEEE802.3ae, SFF-8432, SFF-8431, 10GFC, FC-PI-4
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0,6 W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85 °C
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
14
0
0
0
0
B***l
United States
01.12.2023
FS.com has left a deep impression on me. The entire process, from ordering to shipping and receiving, has been excellent.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0J***n
Australia
30.11.2023
We received the transceivers and were quite impressed with the packaging. Very clean and simple. Nothing extra, nothing missing.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0B***a
United States
13.05.2023
Everything looks good, your technician did an excellent job configuring it and it all went well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen