FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.

Ubiquiti ER-kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul

#200741
#200741

Semtech DFB Duplex LC SMF

46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GER-31
21 verkauft
38 Bewertungen
0 Frage
566 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 12.Juli2024
298 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Ubiquiti SFP+ ER kompatibles 10GBASE-ER SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 40km, LC, DOM)

Ubiquiti SFP+ ER kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 40 km über OS2 SMF über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist mit SFF-8431 und SFF-8432 konform. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben. Dieser 10G SFP+ Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für Rechenzentren, 10G Ethernet und Fibre Channel usw.

Spezifikationen
Ubiquiti-kompatibel
SFP+ ER
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
40 km
Anschluss
Duplex LC
Optische Komponenten
DFB 1310 nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
Sendeleistung
0–5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-15 dBm
Kerngröße
9/125µm
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite Wird bei der Übertragung über kurze Entfernungen verwendet, passen Sie es bitte entsprechend der Tabelle an das entsprechende Dämpfungsglied an.
Entfernung
≤ 1 km
≤ 10 km
≤ 15 km
≤ 20 km
≤ 30 km
≤ 40 km

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 0,6 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.7
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
28
7
3
0
0

E***a

United States

18.10.2023
5.0
As usual, we are extremely satisfied with the transceiver module received from FS. They are well-packaged, perform excellently, and have a sleek appearance.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0

V***r

Czech Republic

14.06.2023
5.0
Top preise, Top Quality!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

T***n

United States

07.02.2023
5.0
Worked great connecting a Cisco Catalyst 3850 and 3650 on their 10gb ports at about 11 miles apart.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen