Fortinet FN-TRAN-SFP+GC compatible SFP+ transceiver provides 10GBase-T throughput up to 30m over cat6a/cat7 copper cable via RJ-45 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 and SFP+ MSA. Each SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 30 m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311011433281vis4x.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 30 m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311011433281vis4x.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 30 m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231101143328ze6981.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 30 m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144153pvn7nm.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 30 m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441537tiwsh.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 30 m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441536c3fdk.jpg)
Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 30 m optisches Transceiver-Modul
#200043
#200043
82,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-T
235 verkauft
1 Bewertung
0 Frage
5568 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 1.August2024
487 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 13.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Fortinet FN-TRAN-SFP+GC Compatible 10GBASE-T SFP+ Transceiver Module (Copper, 30m, RJ-45)
Specifications
Fortinet Compatible
FN-TRAN-SFP+GC
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10 Gbps
Power Consumption
≤2.9W
Cable Distance
30 m@Cat6a/Cat7 or Better
Connector
RJ-45
Kabeltyp
Copper
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
5,000,000 Hours
Commercial Temperature Range
0 to 70 °C (32 to 158 °F)
Protocols
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230629162313lqub3r.jpg)
Merkmale
Flexible Local Area Network Deployment
It is possible to create a flexible and low-cost local area network using pre-installed Ethernet cables over short distances.
10G Connectivity for Data Center
Featured with 2.9W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180328caa8qk.jpg)
Datenrate (maximal) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1/10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | — | 1310 nm | — | 850 nm | 850 nm | 1310 nm |
Kabelentfernung (max.) | 30 m | 10 km | 80 m | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 220 m@OM3 300 m@SMF |
Kabeltyp | Cat6A/Cat7 or Better | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF | MMF/SMF |
Sendeleistung | — | -8,2~-0,5 dBm | — | -7,3~-1 dBm | -7,3~-1 dBm | -6,5~-0,5 dBm |
Receiver Sensitivity | — | <-14.4dBm | — | <-11.1 dBm | <-11.1 dBm | < -8.4dBm |
Power Consumption | <2.9W | <1 W | <2.9W | ≤0,6 W (Typical) | ≤0,6 W (Typical) | <1 W |
Operating Temperature | 0 to 70 °C -40 to 85 °C (IND) | 0 to 70 °C -40 to 85 °C (IND) | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C -40 to 85 °C (IND) | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C |
Videos
See more
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
B***d
Canada
15.12.2023
Works really well and picked up right away buy Foritnet FG-100F
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen