HW kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 2 km über OS2 SMF über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben. Dieser 10G SFP+ Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für Rechenzentren, 10G Fiber Channel, SONET und SDH usw.
![HW-kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-LRM 1310 nm 2 km Duplex LC/UPC SMF DOM-Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231103155718igu6x9.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![HW-kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-LRM 1310 nm 2 km Duplex LC/UPC SMF DOM-Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231103155718igu6x9.jpg)
![HW-kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-LRM 1310 nm 2 km Duplex LC/UPC SMF DOM-Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311031557189amokr.jpg)
![HW-kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-LRM 1310 nm 2 km Duplex LC/UPC SMF DOM-Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802140857xy9oyl.jpg)
![HW-kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-LRM 1310 nm 2 km Duplex LC/UPC SMF DOM-Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023110315571881v5tm.jpg)
![HW-kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-LRM 1310 nm 2 km Duplex LC/UPC SMF DOM-Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802140857qxzvad.jpg)
![HW-kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-LRM 1310 nm 2 km Duplex LC/UPC SMF DOM-Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48812.F.jpg)
HW-kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-LRM 1310 nm 2 km Duplex LC/UPC SMF DOM-Transceiver-Modul
#200497
#200497
28,56 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
51 verkauft
57 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
2915 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.Juli2024
741 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW kompatibles 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10GLRM-31
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP+
Maximale Datenrate
10 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
2 km
Anschluss
Duplex LC
Optische Komponenten
FP 1310 nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
JA
Sendeleistung
-8,2 ~ 0,5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -12,6 dBm
Typischer Stromverbrauch
<1 W
Empfängerüberlastung
+1,5 dBm
Kerngröße
50/125 µm bei OM3 MMF, 9/125 µm bei SMF
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230818150630omu3ch.jpg)
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 0,6 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180520341fji.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Datenrate (Max) | 10 Gbps | 10 Gbps | 1/10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | 1310 nm | 850 nm | 850 nm | — | — |
Kabelabstand (Max) | 220 m@OM3 300 m@SMF | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 30 m | 80 m |
Kabeltyp | MMF/SMF | MMF | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better |
Sendeleistung | -6,5~-0,5 dBm | -7,3~-1 dBm | -7,3~-1 dBm | — | — |
Empfängerempfindlichkeit | < -8.4dBm | <-11.1 dBm | <-11.1 dBm | — | — |
Stromverbrauch | <1 W | <1 W | <1 W | <2,5 W | <1,8 W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
51
5
1
0
0
T***s
United States
12.12.2023
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0T***s
United States
12.12.2023
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***y
united kingdom
08.12.2023
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen