FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von RS6140.
 Dieses Bild handelt von RS6140.
 Dieses Bild handelt von RS6140.
 Dieses Bild handelt von RS6140.
 Dieses Bild handelt von RS6140.
 Dieses Bild handelt von RS6140.
 Dieses Bild handelt von RS6140.
 Dieses Bild handelt von RS6140.
 Dieses Bild handelt von RS6140.
 Dieses Bild handelt von RS6140.
 Dieses Bild handelt von RS6140.
 Dieses Bild handelt von RS6140.

RS6140, 1HE Rack Server, zwei skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren, bis zu 6TB DRAM, 10 x 2,5" Hot-Swap-fähige NVMe/SATA/SAS Laufwerksschächte, 2 x 10GbE SFP+ und 2 x RJ45 1GbE Ports, 750W redundant

#139689
#139689
4.336,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: RS6140
5.159,84 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: RS6140
3 verkauft
1 Bewertung
14 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 27.August2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
3-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

1HE Rackmount-Server, zwei Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren, bis zu 6 TB DRAM, 10x 2,5'' Hot-swap NVMe/SATA/SAS-Laufwerksschächte, 2x 10GbE SFP+- und 2x RJ45 1GbE-Ports, 750 W redundant

Der RS6140 ist eine ausgezeichnete Wahl für Virtualisierung, Cloud Computing oder für den Einsatz als High-End-Unternehmensserver und verfügt über 10x 2,5-Zoll-Speicherschächte an der Vorderseite. Mit bis zu 24 Steckplätzen für Speichermodule unter der Abdeckung unterstützt das System bis zu 6 TB Speicher. Diese Plattform bietet die Flexibilität, mit den sich ändernden Anforderungen Ihres Unternehmens zu wachsen.

Spezifikationen
Formfaktor
1HE Rackmontage
Prozessor
Standardkonfiguration - 2x Intel® Xeon® Bronze 3204 Prozessor 6 Core - 1.9 Ghz
Chipsatz
Intel C621 Chipsatz
Laufwerksschächte
Standardkonfiguration - 2x 300GB 10K SAS HDD
Speicher
Standardkonfiguration - 64GB RAM (4x 16GB)
Erweiterungssteckplätze
Slot 1 - 2 PCIe 3.0x 16 | Slot 2 - 2 PCIe 3.0x 8
Raid-Controller
SATA3 (6Gbps) | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Management
Intel® Node Manager | IPMI 2.0 | KVM mit dediziertem LAN | NMI | SSM | SPM
Ethernet
2 x 10GbE SFP+- und 2 x 1GBase-T-Ports
Stromversorgung
750W Redundante Stromversorgungen | Platin Level (94%+)
Gehäuse (HxBxT)
1,7''x17,2''x28,5'' (43x437x724mm)
Lüfter
8 Hochleistungslüfter
Bruttogewicht
10 kg (22 lbs)

Produktmerkmale

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
Virtualisierung
Produkte anzeigen
10G zu 10G Verbindung
Produkte anzeigen
Servervirtualisierung
Produkte anzeigen

Merkmale

Zwei Intel Xeon-Prozessoren sorgen für Computeranwendungen
Zwei skalierbare Intel Xeon Prozessoren der 2. Generation unterstützen bis zu 28 Kerne mit einem Thermal Design Point (TDP) von 205W und bieten eine höhere Leistung und geringere Latenz für eine schnellere Datenverarbeitung.
Bis zu 28 Kerne
Bis zu 6TB Speicher
205W TDP
24 DIMM-Steckplätze und 10 2,5" Hot-Swap-Laufwerksschächte verbessern die Skalierbarkeit

DDR4-SDRAM-kompatible Steckplätze bieten Platz für Speicher, der die Leerlaufzeit des Prozessors verkürzt und die Computerleistung verbessert. 10x 2,5" Hot-Swap-Laufwerksschächte vereinfachen den Ein- und Ausbau.

Mehrere verschiedene Verwaltungstools für Server

Intelligent Platform Management Interface (IPMI) hilft bei der Verwaltung des Systems sowohl am Gehäuse als auch aus der Ferne. Zu den Verwaltungsprogrammen gehören Redfish API, IPMI 2.0, Intel Node Manager usw.

Breites Anwendungsspektrum

Der Server wird häufig in Big Data, Analytics und Cloud Computing eingesetzt und kann auch in Verbindung mit anderen Kommunikationsprodukten wie Switches, AP, AC und Netzwerkkameras verwendet werden.

Spezifikationen

1HE Rackmount-Server, zwei Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren, bis zu 6 TB DRAM, 10x 2,5'' Hot-swap NVMe/SATA/SAS-Laufwerksschächte, 2x 10GbE SFP+- und 2x RJ45 1GbE-Ports, 750 W redundant

Der RS6140 ist eine ausgezeichnete Wahl für Virtualisierung, Cloud Computing oder für den Einsatz als High-End-Unternehmensserver und verfügt über 10x 2,5-Zoll-Speicherschächte an der Vorderseite. Mit bis zu 24 Steckplätzen für Speichermodule unter der Abdeckung unterstützt das System bis zu 6 TB Speicher. Diese Plattform bietet die Flexibilität, mit den sich ändernden Anforderungen Ihres Unternehmens zu wachsen.

Spezifikationen
Formfaktor
1HE Rackmontage
Prozessor
Standardkonfiguration - 2x Intel® Xeon® Bronze 3204 Prozessor 6 Core - 1.9 Ghz
Chipsatz
Intel C621 Chipsatz
Laufwerksschächte
Standardkonfiguration - 2x 300GB 10K SAS HDD
Speicher
Standardkonfiguration - 64GB RAM (4x 16GB)
Erweiterungssteckplätze
Slot 1 - 2 PCIe 3.0x 16 | Slot 2 - 2 PCIe 3.0x 8
Raid-Controller
SATA3 (6Gbps) | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Management
Intel® Node Manager | IPMI 2.0 | KVM mit dediziertem LAN | NMI | SSM | SPM
Ethernet
2 x 10GbE SFP+- und 2 x 1GBase-T-Ports
Stromversorgung
750W Redundante Stromversorgungen | Platin Level (94%+)
Gehäuse (HxBxT)
1,7''x17,2''x28,5'' (43x437x724mm)
Lüfter
8 Hochleistungslüfter
Bruttogewicht
10 kg (22 lbs)

Produktmerkmale

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
Virtualisierung
Produkte anzeigen
10G zu 10G Verbindung
Produkte anzeigen
Servervirtualisierung
Produkte anzeigen
Merkmale
Zwei Intel Xeon-Prozessoren sorgen für Computeranwendungen
Zwei skalierbare Intel Xeon Prozessoren der 2. Generation unterstützen bis zu 28 Kerne mit einem Thermal Design Point (TDP) von 205W und bieten eine höhere Leistung und geringere Latenz für eine schnellere Datenverarbeitung.
Bis zu 28 Kerne
Bis zu 6TB Speicher
205W TDP
24 DIMM-Steckplätze und 10 2,5" Hot-Swap-Laufwerksschächte verbessern die Skalierbarkeit

DDR4-SDRAM-kompatible Steckplätze bieten Platz für Speicher, der die Leerlaufzeit des Prozessors verkürzt und die Computerleistung verbessert. 10x 2,5" Hot-Swap-Laufwerksschächte vereinfachen den Ein- und Ausbau.

Mehrere verschiedene Verwaltungstools für Server

Intelligent Platform Management Interface (IPMI) hilft bei der Verwaltung des Systems sowohl am Gehäuse als auch aus der Ferne. Zu den Verwaltungsprogrammen gehören Redfish API, IPMI 2.0, Intel Node Manager usw.

Breites Anwendungsspektrum

Der Server wird häufig in Big Data, Analytics und Cloud Computing eingesetzt und kann auch in Verbindung mit anderen Kommunikationsprodukten wie Switches, AP, AC und Netzwerkkameras verwendet werden.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

4.336,00 € (exkl. MwSt.)

5.159,84 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung