FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GLRM-31.

Intel-kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-LRM 1310 nm 2 km Duplex LC/UPC SMF DOM-Transceiver-Modul

#200493
#200493

FP ≤1W Duplex LC SMF

28,56 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
83 verkauft
57 Bewertungen
0 Frage
2944 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 9.Juli2024
741 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Intel kompatibles 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)

Intel kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 2 km über OS2 SMF über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben. Dieser 10G SFP+ Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für Rechenzentren, 10G Fiber Channel, SONET und SDH usw.

Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10GLRM-31
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP+
Maximale Datenrate
10 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
2 km
Anschluss
Duplex LC
Optische Komponenten
FP 1310 nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
JA
Sendeleistung
-8,2 ~ 0,5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -12,6 dBm
Typischer Stromverbrauch
<1 W
Empfängerüberlastung
+1,5 dBm
Kerngröße
50/125 µm bei OM3 MMF, 9/125 µm bei SMF
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 0,6 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Datenrate (Max)
10 Gbps
10 Gbps
1/10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
Wellenlänge
1310 nm
850 nm
850 nm
Kabelabstand (Max)
220 m@OM3
300 m@SMF
300 m@OM3
400 m@OM4
300 m@OM3
400 m@OM4
30 m
80 m
Kabeltyp
MMF/SMF
MMF
MMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
Sendeleistung
-6,5~-0,5 dBm
-7,3~-1 dBm
-7,3~-1 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -8.4dBm
<-11.1 dBm
<-11.1 dBm
Stromverbrauch
<1 W
<1 W
<1 W
<2,5 W
<1,8 W
Betriebstemperatur
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
-40 bis 85 °C (IND)
0 bis 70 °C
-40 bis 85 °C (IND)
0 bis 70 °C
0 bis 70 °C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.9
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
51
5
1
0
0

T***s

United States

12.12.2023
5.0
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

T***s

United States

12.12.2023
5.0
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor

https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

B***y

united kingdom

08.12.2023
5.0
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen