Ubiquiti kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 2 km über OS2 SMF über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 beschrieben. Dieser 10G SFP+ Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für Rechenzentren, 10G Fiber Channel, SONET und SDH usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Ubiquiti-kompatibles SFP+ 10GBASE-LRM 1310 nm 2 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul
#200489
#200489
28,56 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
542 verkauft
57 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
2901 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
741 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 25.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Ubiquiti kompatibles 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10GLRM-31
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP+
Maximale Datenrate
10 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
2 km
Anschluss
Duplex LC
Optische Komponenten
FP 1310 nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
JA
Sendeleistung
-8,2 ~ 0,5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -12,6 dBm
Typischer Stromverbrauch
<1 W
Empfängerüberlastung
+1,5 dBm
Kerngröße
50/125 µm bei OM3 MMF, 9/125 µm bei SMF
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 0,6 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Datenrate (Max) | 10 Gbps | 10 Gbps | 1/10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | 1310 nm | 850 nm | 850 nm | — | — |
Kabelabstand (Max) | 220 m@OM3 300 m@SMF | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 30 m | 80 m |
Kabeltyp | MMF/SMF | MMF | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better |
Sendeleistung | -6,5~-0,5 dBm | -7,3~-1 dBm | -7,3~-1 dBm | — | — |
Empfängerempfindlichkeit | < -8.4dBm | <-11.1 dBm | <-11.1 dBm | — | — |
Stromverbrauch | <1 W | <1 W | <1 W | <2,5 W | <1,8 W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
51
5
1
0
0
T***s
United States
12.12.2023
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0T***s
United States
12.12.2023
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***y
united kingdom
08.12.2023
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen