Der Fortinet FN-TRAN-SFP+GC kompatible SFP+ Transceiver bietet einen 10GBase-T Durchsatz von bis zu 30 m über cat6a/cat7 Kupferkabel via RJ-45-Steckverbinder. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 und SFP+ MSA. Jedes SFP+-Transceiver-Modul ist einzeln getestet und kann mit einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden. Dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige 10G-SFP+-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und eignet sich ideal für Unternehmensnetzwerke, LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferleitungen verwenden.
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 30 m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311011433281vis4x.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 30 m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311011433281vis4x.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 30 m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231101143328ze6981.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 30 m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144153pvn7nm.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 30 m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441537tiwsh.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 30 m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441536c3fdk.jpg)
Fortinet FN-TRAN-SFP+GC-kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 30 m optisches Transceiver-Modul
Bestseller #200043
Bestseller #200043
82,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-T
1.5K verkauft
266 Bewertungen
1 Frage
Transceiver Models:
5636 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.Juli2024
50 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 23.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Fortinet FN-TRAN-SFP+GC kompatibles 10GBASE-T SFP+ Transceiver-Modul (Kupfer, 30m, RJ-45)
Spezifikationen
Fortinet kompatibel
FN-TRAN-SFP+GC
Händlername
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10 Gbps
Leistungsaufnahme
≤2,9 W
Kabelreichweite
30 m@Cat6a/Cat7 oder besser
Anschluss
RJ-45
Kabeltyp
Kupfer
EMC (Elektromagnetische Kompatibilität)
Unterstützt
MTBF
5.000.000 Stunden
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529151536nvsbee.jpg)
Merkmale
Flexible Local Area Network Deployment
It is possible to create a flexible and low-cost local area network using pre-installed Ethernet cables over short distances.
10G Connectivity for Data Center
Featured with 2.9W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180328caa8qk.jpg)
Datenrate (maximal) | 10 Gbps | 1/10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Wellenlänge | 850 nm | 850 nm | — | — | 1310 nm |
Kabelentfernung (max.) | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 30 m | 80 m | 220 m@OM3 300 m@SMF |
Kabeltyp | MMF | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF/SMF |
Sendeleistung | -7,3~-1 dBm | -7,3~-1 dBm | — | — | -6,5~-0,5 dBm |
Receiver Sensitivity | <-11.1 dBm | <-11.1 dBm | — | — | < -8.4dBm |
Power Consumption | <1 W | <1 W | <2,5 W | <1,8 W | <1 W |
Operating Temperature | 0 to 70 °C -40 to 85 °C (IND) | 0 to 70 °C -40 to 85 °C (IND) | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C |
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Auto-negotiation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
258
6
0
0
2
M***r
Switzerland
04.07.2024
Funktionieren soweit gut. Werden einfach ziemlich heiss (ca. 50 Grad Celsius), obwohl ich nur 2m Cat.6a Kabel verwende. Aber gemäss Spezifikationen in grünen Betreibsbereich ;-)
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0P***h
Germany
29.06.2024
Ich habe diese Module für einen Netgear GS752TXP-300EUS bestellt. Anfangs war ich unsicher welche die richtigen sind, da es mehrere zur Auswahl gab. Ein kurzer Chat über die Webseite gab mir die richtige Auswahl.
Ausgepackt, im laufenden Betrieb eingebaut - was soll ich sagen - laufen :-)
Perfekt - jeder zeit wieder.
Preis/Leistung top!!!
Ausgepackt, im laufenden Betrieb eingebaut - was soll ich sagen - laufen :-)
Perfekt - jeder zeit wieder.
Preis/Leistung top!!!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0H***s
United States
27.06.2024
These are absolutely amazing. We were buying SFP's from another vendor, but kept having issues. These have been in place twice as long as the original, and we have had no issues with the network going up or down. I highly recommend these, and will by buying more in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen