FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von C6UTPSGLSZH.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGLSZH.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGLSZH.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGLSZH.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGLSZH.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGLSZH.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGLSZH.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGLSZH.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGLSZH.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGLSZH.

10m(33ft) Cat6 24AWG Snagless Ungeschirmt (U/UTP) LSZH Ethernet Netzwerk Patch Kabel, Schwarz

#200019
#200019

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

14,28 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPSGLSZH
161 verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
43 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16.Juli2024
100 im Transit, holen Sie es sich bis 25.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cat6 Snagless Ungeschirmtes (UTP) LSZH Ethernet Netzwerk Patch Kabel, 24AWG, 1000Base-T

Das Cat6 UTP-Patchkabel verfügt über ein ungeschirmtes, verdrilltes 24-AWG-Kabel aus reinem Kupfer mit einem leistungsstarken modularen Stecker an jedem Ende. Das Snagless-Design schützt die Verriegelungsclips an den RJ45-Steckern davor, bei der Installation beschädigt zu werden oder abzureißen. Die flexible Zugentlastungsmanschette ermöglicht einen einfachen Zugang bei Anwendungen mit hoher Packungsdichte. Es übertrifft die Leistung des Cat6-Ethernet-Netzwerkkabels und bietet eine kosteneffiziente Lösung für Gigabit-Ethernet-Rechenzentrumsanwendungen in Innenräumen. Es unterstützt 1000Mbps und 550MHz innerhalb von 100 Metern Kabel. Alle Patchkabel müssen mit dem T568B-Kabelschema kompatibel sein.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat6 Snagless
Abschirmungstyp
Ungeschirmt (U/UTP)
Kabelmantel
LSZH
Länge
33ft (10m) (Including Plugs)
Leitermaterial
Reines, blankes Kupfer
Leitertyp
Verseilt
Unterstützung der Datenrate
1000Base-T und Maximum bis 10GBase-T
Maximale (getestete) Frequenz
550MHz
Gauge (AWG)
24 (7/0,20mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
6.1 ± 0.4
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+/PoE++
Steckverbinder
RJ45 (Male)
Wire Scheme
T568B, Gerade
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Installationstemperatur
-10 bis +50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
Merkmale
550MHz Stabile Übertragung
550MHz maximale Frequenz und 1000Base-T Ethernet-Geschwindigkeit ermöglichen eine zuverlässigere Datenübertragung.
Vergoldete Steckverbinder
Stabile Übertragung
Reine Kupferleiter
Weniger Signalverlust
Verseilte 4 verdrillte Paare
Anti-Elektromagnetische Interferenz
Dreifacher Schutz von Patchkabeln

RJ45-Modulstecker, PVC-Mantel und Zugentlastungsmanschette zur Erhöhung der Lebensdauer des Kabels.

Modularer RJ45-Stecker

Er ist kompatibel mit Laptops, Routern, Fernsehern, TV-Boxen, Switches, Druckern, usw..

PVC-Mantel

PVC-Mantel hat gute flammhemmende Eigenschaften.

Zugentlastungsmanschette

Die Manschette erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.

Fluke Networks-Kabeltest

100%ige Fluke Patch Cord Test Sicherheit, dass jedes Patchkabel die spezifizierte Leistung erbringt.

Kabeltyp
Cat6 Flach Snagless
Cat6 Snagless
Cat6 Slim Snagless
Kabelmantel
PVC (Flat)
LSZH (Round)
PVC CM (Round)
Unterstützung von Datenraten
1000Base-T und maximal bis 10GBase-T
1000Base-T und maximal bis 10GBase-T
1000Base-T und maximal bis 10GBase-T
Wire Gauge(AWG)
32
23
28 (7/0.12mm)
Länge
0.3-15.2m (1-50ft)
0.3-3m(1-10ft)
0.3m(1ft)
Abschirmungstyp
Ungeschirmt (U/UTP)
Ungeschirmt (U/UTP)
Ungeschirmt (U/UTP)
Kabel-Außendurchmesser (mm)
/
5.8 ± 0.4
3.8 ± 0.2
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen