Das Snap-in-Keystone-Modul bietet umfassende Lösungen für Sprache, Heimnetzwerke, Heimbüro, Audio/Video usw. Es kann mit einem Patchpanel oder einer Wandplatte ein Durchführungs-Patch implementieren, und zwei ungeschirmte Cat6-Kabel zu einem längeren Kabel verbinden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6 RJ45-Buchse (8P8C), Kupplung, Keystone-Einbaumodul, ungeschirmt, Schwarz
Bestseller #13660
Bestseller #13660
2,02 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 6IMBK-U
68.3K verkauft
12 Bewertungen
6 Fragen
14 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 19.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
Cat6 RJ45-Buchse (8P8C), Kupplung, Keystone-Einbaumodul, UTP
Spezifikationen
Produkttyp
Cat6 Kupplungsmodul
Farbe
Schwarz
Terminaltyp
Kupplung
Anschluss
RJ45 Female
AWG
AWG 22-26
Anschlussschema
T568A/T568B
Abschirmung
Unabgeschirmt
Abmessung (HxBxT)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Übertragungstechnik
1000Base-T
Betriebstemperatur
-10°C bis 65°C (-14°F bis 149°F)
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
RJ45-Kupplungsmodul - Überlegene Konstruktion für überlegene Leistung
Hochwertige Verarbeitung
Dauerhafte Markierungen ermöglichen eine schnelle und einfache Identifizierung.
PVC-Schutzgehäuse
Robustes PVC-Material, umweltfreundlich und Korrosionsbeständigkeit.
Clip-Design
Einfaches Plug-and-Play für sicherere Bedienung.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Matching Panels (2)Datasheet (1)POE+ Compliant (1)PVC Material (1)Structure (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
11
1
0
0
0
B***a
Romania
04.09.2023
Very pleased about the product. It looks to be high quality material. It came packed in high quality plastic bag. FS does a great job to satisfy every customer. Even customer service is great, they have contacted me to ask for some details. Overall it was a great experience to work with them.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0P***s
Portugal
17.07.2022
Highly recommended! Very good products, good price, fast delivery. I'll buy again for sure!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***a
Portugal
25.01.2022
First FS.Com purchase. Impressed. Highly recommended! Very good products, good price, fast delivery. I'll buy again for sure!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen