Das Cat6 UTP-Patchkabel verfügt über ein ungeschirmtes, verdrilltes 24-AWG-Kabel aus reinem Kupfer mit einem leistungsstarken modularen Stecker an jedem Ende. Das Snagless-Design schützt die Verriegelungsclips an den RJ45-Steckern davor, bei der Installation beschädigt zu werden oder abzureißen. Die flexible Zugentlastungsmanschette ermöglicht einen einfachen Zugang bei Anwendungen mit hoher Packungsdichte. Es übertrifft die Leistung des Cat6-Ethernet-Netzwerkkabels und bietet eine kosteneffiziente Lösung für Gigabit-Ethernet-Rechenzentrumsanwendungen in Innenräumen. Es unterstützt 1000Mbps und 550MHz innerhalb von 100 Metern Kabel. Alle Patchkabel müssen mit dem T568B-Kabelschema kompatibel sein.
![1,5 m (5ft) Cat6 24AWG Snagless Ungeschirmt (U/UTP) LSZH Ethernet Netzwerk Patch Kabel, Grau Dieses Bild handelt von C6UTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/64188.B.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![1,5 m (5ft) Cat6 24AWG Snagless Ungeschirmt (U/UTP) LSZH Ethernet Netzwerk Patch Kabel, Grau Dieses Bild handelt von C6UTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/64188.B.jpg)
![1,5 m (5ft) Cat6 24AWG Snagless Ungeschirmt (U/UTP) LSZH Ethernet Netzwerk Patch Kabel, Grau Dieses Bild handelt von C6UTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71842.B.jpg)
![1,5 m (5ft) Cat6 24AWG Snagless Ungeschirmt (U/UTP) LSZH Ethernet Netzwerk Patch Kabel, Grau Dieses Bild handelt von C6UTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71842.C.jpg)
![1,5 m (5ft) Cat6 24AWG Snagless Ungeschirmt (U/UTP) LSZH Ethernet Netzwerk Patch Kabel, Grau Dieses Bild handelt von C6UTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231106160731ajq333.jpg)
![1,5 m (5ft) Cat6 24AWG Snagless Ungeschirmt (U/UTP) LSZH Ethernet Netzwerk Patch Kabel, Grau Dieses Bild handelt von C6UTPSGLSZH.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70634.D.jpg)
1,5 m (5ft) Cat6 24AWG Snagless Ungeschirmt (U/UTP) LSZH Ethernet Netzwerk Patch Kabel, Grau
Cat6 Snagless Ungeschirmtes (UTP) LSZH Ethernet Netzwerk Patch Kabel, 24AWG, 1000Base-T
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220530/165387441162941eebd1f5f8.08273019.jpeg.webp)
RJ45-Modulstecker, PVC-Mantel und Zugentlastungsmanschette zur Erhöhung der Lebensdauer des Kabels.
Modularer RJ45-Stecker
Er ist kompatibel mit Laptops, Routern, Fernsehern, TV-Boxen, Switches, Druckern, usw..
PVC-Mantel
PVC-Mantel hat gute flammhemmende Eigenschaften.
Zugentlastungsmanschette
Die Manschette erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230926143906uglhm9.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231106164952ps1ozs.jpg)
100%ige Fluke Patch Cord Test Sicherheit, dass jedes Patchkabel die spezifizierte Leistung erbringt.
Kabeltyp | Cat6 Flach Snagless | Cat6 Snagless | Cat6 Slim Snagless |
Kabelmantel | PVC (Flat) | LSZH (Round) | PVC CM (Round) |
Unterstützung von Datenraten | 1000Base-T und maximal bis 10GBase-T | 1000Base-T und maximal bis 10GBase-T | 1000Base-T und maximal bis 10GBase-T |
Wire Gauge(AWG) | 32 | 23 | 28 (7/0.12mm) |
Länge | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.3-3m(1-10ft) | 0.3m(1ft) |
Abschirmungstyp | Ungeschirmt (U/UTP) | Ungeschirmt (U/UTP) | Ungeschirmt (U/UTP) |
Kabel-Außendurchmesser (mm) | / | 5.8 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |