Das CommScope-kompatible Transceivermodul 9.953G-TX/9.953G-RX und 9.953G-TX/2.488G-RX wurde speziell für das 10-Gigabit-fähige Passive Optical Network (XGSPON)-System entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGSPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver bietet eine symmetrische Upstream-Datenrate von 9,953 Gbit/s und 2,488 Gbit/s sowie eine Downstream-Datenrate von 9,953 Gbit/s und erreicht über einen SC/UPC-Anschluss eine Verbindung von bis zu 20 km. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85 °C betrieben werden. Das digitale Diagnosemonitoring (DOM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es entspricht vollständig ITU-T G9807.1.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - CommScope Kompatibel XGSPON OLT 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G & 9.953G-TX/2.488G-RX Klasse E1 20km SC SMF (industriell)
#194719
#194719
308,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: XGS-SFP-52-20E1I
3 verkauft
8 Bewertungen
2 Fragen
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
CommScope-kompatibles 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT-Transceivermodul der Klasse E1 (SMF, 1577 nm-TX/1270 nm-RX, 20 km, SC/UPC, Industrie, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
XGS-SFP-52-20E1I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Maximale Übertragungsdistanz
20km
Wellenlänge
1577nm-TX/1270nm-RX
Datenrate
9.953G-TX/9.953G-RX
Anschluss
SC/UPC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD-TIA
Tx Power
6~9dBm
Rx Power
-30~-9dBm (9.953G)
-31.5~-11dBm (2.488G)
-31.5~-11dBm (2.488G)
Klasse
E1
Max Link Budget
33dB
Empfängerüberlastung
<-9dBm (9.953G)
<-11dBm (2.488G)
<-11dBm (2.488G)
Empfängerempfindlichkeit
>-30dBm (9.953G)
>-31.5dBm (2.488G)
>-31.5dBm (2.488G)
Stromverbrauch<3W
Extinktionsverhältnis
8.2dB
Anwendung
XGSPON
Protokolle
ITU-T G.9807.1
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
DDM/DOM
Unterstützung
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Symmetrische XGS-PON-Netzwerklösung
Das XGSPON-ONU-Modul bietet den Nutzern eine symmetrische Tx/Rx-Leistung von 9,953 Gbit/s und bietet eine bessere Unterstützung für Anwendungen, die eine kontinuierliche Belegung der Uplink-Bandbreite benötigen.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Matching Cables (1)Operating Temperature (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
8
0
0
0
0
A***n
Australia
14.11.2023
The delivery was impressively swift. I certainly plan to utilize your services again moving forward.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***y
Australia
13.11.2023
The process of placing an order with you was quick, simple, friendly, and straightforward. I will definitely return for future networking infrastructure needs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***s
United States
11.11.2023
The order was received this morning and works perfectly in my device. Very happy with the service
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen