S2805S-48T4S ist ein leistungsstarker L3-Smart-Managed-Switch. Es bietet 48 x 10/100/1000 Mbit/s Auto-Negotiation-RJ45-Ports und 4 x 10 Gbit SFP+-Ports und kann für Access-Layer-Implementierungen in KMUs verwendet werden. Sein intelligent verwalteter Modus und die flexible Installation können die Anforderungen vieler Szenarien erfüllen. Die Verwaltung über eine benutzerfreundliche Weboberfläche kann den Betrieb vereinfachen und das Benutzererlebnis verbessern. Der S2805S-48T4S-Switch integriert robuste Hardware mit der FSOS-Plattform und erweiterten Funktionen wie 802.1Q VLAN und portbasiertem VLAN, QoS, IGMP, ideal für Unternehmen, Einzelhandel, intelligente Dörfer, Hotels, Büronetzwerke und Campusnetzwerke.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S2805S-48T4S, 48-Port Gigabit Ethernet L2+ Verwalteter Switch, 48 x Gigabit RJ45, mit 4 x 10Gb SFP+ Uplinks
S2805S-48T4S, 48-Port-Gigabit-Ethernet-L3-Smart-Managed-Switch, 48 x Gigabit-RJ45, mit 4 x 10-Gbit-SFP+-Uplinks, Realtek-Chip
Software Spotlights
Unterstützt statisches Routing
Unterstützt dynamische LACP-Aggregation
Unterstützt Voice VLAN, 4K statisches VLAN, IEEE 802.1Q VLAN, MAC-basiertes VLAN und Protokoll-basiertes VLAN
- Unterstützt SNMP über IPv6
- Unterstützt Port-basierte QoS (pro System), IPv4 DSCP
Unterstützt HW-Warteschlangen (8 Warteschlangen)
Unterstützt webbasierte Verwaltung, Telnet, SSH
Unterstützt xSTP (rstp, mstp)
Unterstützt LLDP (802.1ab)
Unterstützt ACL Ingress/Egress
Unterstützt SNMP V1/V2/V3, RMON
Unterstützt SNTP/NTP
Unterstützt robuste L2/L3/L4-Funktion
Unterstützt Verkehrsstatistiken
Unterstützt IGMP-Snooping/DHCP-Snoopnig
Unterstützt VLAN-Port-Isolierung
Unterstützt Storm Control Broadcast / Multicast / UnknownUnicast
Verhinderung der ARP-Anfrage-Täuschung
Indem Sie Ihre Netzwerke trennen, ohne für jedes separate Geräte zu kaufen, können Sie virtuelle Grenzen um Geschäftseinheiten herum schaffen, um Angriffe zu verlangsamen oder zu stoppen und so die Sicherheit zu erhöhen.
L3-Routing steigert die Effizienz Ihres Netzwerks, indem es interne Aufgaben zur Datenverkehrsabwicklung von Ihrem Router auslagert und die Netzwerkkonfiguration vereinfacht, was auch für KMU-Benutzer geeignet ist.
IEEE 802.3az trägt dazu bei, den Energieverbrauch außerhalb der Spitzenzeiten oder im Leerlauf zu senken und die Stromrate entsprechend der Kabellänge anzupassen, wodurch Stromkosten und CO2-Fußabdruck reduziert werden.
Der S2805S-48T4S-Switch mit Sicherheits- und Stabilitätsfunktionen auf Netzwerkebene wie SSH, ACL, AAA usw. kann Netzwerkbedrohungen für Unternehmen, Campus- und Finanzbranche abwehren.
Verwaltung über eine benutzerfreundliche Weboberfläche zur Bewältigung komplexer Netzwerkprobleme.
RJ45-Anschlüsse | 48 x 10/100/1000BASE-T | 24 x 10/100/1000BASE-T | 24 x 10/100/1000BASE-T |
SFP-Ports | 4 x 10G SFP+-Ports | 4 x 1G SFP-Ports | 4 x 1G SFP-Ports |
PoE-Ports | — | — | 24 x PoE+ Ports |
PoE-Budget | — | — | 370 W |
Verwaltungsschicht | L3 | L2 | L2 |
Lüfter | 1 Smart-Lüfter | Lüfterlos | 3 Smart-Lüfter |
VLAN, QoS, IGMP, ACL, DHCP, statisches Routing, DDoS-Schutz |
I***r
United States