Extreme kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 40 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1304,58 nm-TX/1309,14 nm-RX über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen wie 100G Ethernet, Rechenzentren und Speichernetzwerke.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Kompatibel 100GBASE-BX40 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km Simplex LC SMF
#193921
#193921
2.020,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-100G-BX40
12 verkauft
9 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Type:
Vorbestellung, Versand bis 05.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Extreme kompatibles 100GBASE-BX40 QSFP28 optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
Q28-100G-BX40
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106.25Gbps
Wellenlänge
1304.58nm-TX/1309.14nm-RX
Max. Kabeldistanz
40km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
MZM EML
Empfängertyp
APD
TX Power
1.7~7.1dBm
Mindestleistung des Empfängers
> -13.8dBm
Min. Leistungsbudget
15.5dBm
Empfängerüberlastung
-3dBm
Stromverbrauch
≤ 4.5W
Extinktionsverhältnis
> 5.0dB
DDM/DOM
Unterstützt
Eingebauter FEC
KP4
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
100G Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und ist ein beliebter Weg, um schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Test der Bitfehlerrate
Temperaturtest
0 bis 70 °C
Zentrale Wellenlänge | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
Anschluss | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 40km | 10km | 20km | 30km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
Stromverbrauch | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
Sendertyp | EML | DFB | DFB | EML |
Protokolle | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
Anwendung | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
9
0
0
0
0
I***n
United Kingdom
05.10.2023
I recently purchased the QSFP28 transceiver and it has exceeded my expectations in terms of performance and versatility.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0L***c
Spain
02.10.2023
Even the packaging is exquisite. I didn't expect it to be cheap and good.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0M***n
United States
02.10.2023
Works great with Juniper network devices.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen