Das kompatible HPE Aruba QSFP+-zu-SFP+-Adaptermodul bietet 10G-Ethernet-Konnektivität für QSFP+ 40G-Ports. Dieses Modul ist konform mit QSFP+ MSA SFF-8436 und SFP+ MSA SFF-8431. Die integrierte MCU ermöglicht das I2C-Lesen von SFP+-Registern durch Lesen von QSA-Registern. Die SFP+-Buchse ist mit Lane 1 des QSFP+-Anschlusses verbunden. Die anderen drei Kanäle des QSFP+-Anschlusses sind nicht angeschlossen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
HPE Aruba-kompatibles QSFP+ 40G-zu-SFP+ 10G-Adapter-Konvertermodul mit DDMI
#193608
#193608
82,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
33 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Transceiver Types:
103 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 9.Juli2024
117 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HPE Aruba kompatibles 40G QSFP+ auf 10G SFP+ Adaptermodul
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-SFP10G-CVR
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP+
Max. Datenrate
10Gbps
Anschluss
SFP+
Stromverbrauch
≤1.5W Ohne Modul
DDM/DOM
Unterstützt
Erweiterter Temperaturbereich
-20 bis 85°C (-4 bis 185°F)
Protokolle
QSFP+ MSA SFF-8436, SFP+ MSA SFF-8431
Warranty
5 Years
* Dieses Produkt hat ein Register und unterstützt nur Split-Port-Geräte. Wenn Sie es für Geräte ohne Split-Port verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an den Vertrieb.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Kosteneffiziente Konvertierung von QSFP+ zu SFP+ Port
Das Produkt bietet die Möglichkeit, das SFP+ 10GBASE-Modul mit einem QSFP+-Client-Port zu verwenden, wodurch die Kosten für mehrere 40G-Formfaktoren in Umgebungen mit Multivendor-Plattformen reduziert werden.
Flexible Verbindung
QSFP+ zu SFP+ Modul oder Kabel
Plug and Play
Keine Konfiguration erforderlich
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen