Der 400GBASE-ZR-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 120 km mit EDFA über SMF mit Duplex-LC-Anschlüssen. Er bietet eine optische Bandbreite von 400 Gb/s über eine einzige optische Wellenlänge unter Verwendung von kohärenter Dual-Polarisations-DP-16QAM-Modulation. Dieser Transceiver ist konform mit dem OIF QSFP-DD MSA Standard. Er ist für den Einsatz in Verbindung mit einer Host-Plattform vorgesehen, um die 400G-Übertragung über optische Verbindungen in DCI-Anwendungen zu unterstützen.
![Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 400G DWDM Abstimmbar kohärent QSFP-DD DCO 120km Duplex LC SMF Für Übertragung Dieses Bild handelt von QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230901103825zmb12z.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 400G DWDM Abstimmbar kohärent QSFP-DD DCO 120km Duplex LC SMF Für Übertragung Dieses Bild handelt von QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901103825zmb12z.jpg)
![Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 400G DWDM Abstimmbar kohärent QSFP-DD DCO 120km Duplex LC SMF Für Übertragung Dieses Bild handelt von QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901104535fzjuo1.jpg)
![Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 400G DWDM Abstimmbar kohärent QSFP-DD DCO 120km Duplex LC SMF Für Übertragung Dieses Bild handelt von QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101203qowtlf.jpg)
![Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 400G DWDM Abstimmbar kohärent QSFP-DD DCO 120km Duplex LC SMF Für Übertragung Dieses Bild handelt von QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901105644625hjj.jpg)
![Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 400G DWDM Abstimmbar kohärent QSFP-DD DCO 120km Duplex LC SMF Für Übertragung Dieses Bild handelt von QSFPDD-ZR-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101336pw3sor.jpg)
Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 400G DWDM Abstimmbar kohärent QSFP-DD DCO 120km Duplex LC SMF Für Übertragung
#193138
#193138
7.134,05 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFPDD-ZR-400G
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 01.Oktober2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell Kompatibles abstimmbares 400G DWDM QSFP-DD-Transceiver-Modul (SMF,1528.77nm~1567.13nm, ≤120km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFPDD-ZR-400G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Data Rate
400Gbps
Wellenlänge
1528.77~1567.13nm
Distanz
400G ZR
≤120km
400G ZR Grau
400G ZR Grau
30~40Km (unverstärkt)
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
CD Robustness
2400(ps/nm)
DDM
YES
TX Power
400G ZR
-13~-9dBm(EDFA)
400G ZR Grau
400G ZR Grau
-9~-6dBm
Receiver Power
400G ZR
-12~0dBm(EDFA)
400G ZR Grau
400G ZR Grau
-20~0dBm
Stromverbrauch
≤18W
OSNR Tolerance
26dB/0.1nm
RX Empfindlichkeit
-20dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0℃ bis 70°C(32 bis 158°F)
FEC
CFEC
Modulationsformat
DP-16QAM
Protokolle
Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018
Anwendung
Edge DCI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230902095135x3kmbu.jpg)
Merkmale
400G Connectivity for Data Center
Featured with 18W low-power, high-density and high-speed, the QSFP-DD transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 400G transmission.
400G Ethernet-centric Solution in Data Center
The 400G ZR module allows transmission with the Mux/Demux and EDFA in point-to-point topology up to a distance of 80 km, providing greater scale and higher transfer rates for DCI.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901141849ku8skb.jpg)
Center Wavelength | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Connector | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance | 400G ZR:≤120km 400G ZR Gray:30~40Km (unamplified) | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR Gray:≤80km(unamplified) 400G ZR+:≤450km 400G ZR Gray:≤90km(unamplified) 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
Power Consumption | ≤18W | ≤22.5W | ≤22.5W |
Modulation | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
OSNR Tolerance | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
TX Power | 400G ZR:-13~-9dBm 400G ZR Gray:-9~-6dBm(EDFA) | 400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm | 400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1 400G ZR & 400G ZR+ Gray:3~5 |
FEC | CFEC | OFEC,CFEC | OFEC,CFEC |
RX Sensitivity | -20dBm | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm | 400G Gray ZR:-20dBm 400G Gray ZR+:-22dBm |
Protocols | Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Application | Edge DCI | Edge DCI IP Over Metro or Long Haul DWDM | LH/Regional/Metro/ ROADMs |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen