Das 400G QSFP-DD ZR+ Pro ist ein kohärentes optisches Modul für das C-Band mit abstimmbarer Frequenz, das 7nm kohärente DSP ASIC-Funktionalität mit klassenbesten abstimmbaren Lasern mit ultraschmaler Linienbreite, Hochgeschwindigkeitsmodulatoren und hochempfindlichen kohärenten Empfängern kombiniert, um eine hohe Leistung bei 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK/ 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM Modulierungsformat zu liefern.Der Transceiver ist konform mit dem OIF QSFP-DD MSA und unterstützt digitale Diagnosefunktionen. 400G-Übertragungen über optische Verbindungen in DCI-Anwendungen sollen in Verbindung mit einer Host-Plattform unterstützt werden.
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - 400G High-Power (Bright) DWDM Tunable Coherent DCO 120km Duplex LC SMF Switches Für die Übertragung Dieses Bild handelt von QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202309011008290bcm9e.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - 400G High-Power (Bright) DWDM Tunable Coherent DCO 120km Duplex LC SMF Switches Für die Übertragung Dieses Bild handelt von QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309011008290bcm9e.jpg)
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - 400G High-Power (Bright) DWDM Tunable Coherent DCO 120km Duplex LC SMF Switches Für die Übertragung Dieses Bild handelt von QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309011009274gvkda.jpg)
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - 400G High-Power (Bright) DWDM Tunable Coherent DCO 120km Duplex LC SMF Switches Für die Übertragung Dieses Bild handelt von QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101203qowtlf.jpg)
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - 400G High-Power (Bright) DWDM Tunable Coherent DCO 120km Duplex LC SMF Switches Für die Übertragung Dieses Bild handelt von QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101235chl77n.jpg)
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - 400G High-Power (Bright) DWDM Tunable Coherent DCO 120km Duplex LC SMF Switches Für die Übertragung Dieses Bild handelt von QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901101336pw3sor.jpg)
QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - 400G High-Power (Bright) DWDM Tunable Coherent DCO 120km Duplex LC SMF Switches Für die Übertragung
#193131
#193131
9.512,86 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-ZRP-400G-HT
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
8 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
400G DWDM Abstimmbares QSFP-DD-Transceiver-Modul für FS-Switches (SMF, 1528.77~1567.13nm, >120km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-ZRP-400G-HT
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Datenrate
100/200/300/400 Gbps
Wellenlänge
1528.77~1567.13nm
Distanz
400G ZR
≤120km
400G ZR Grau
400G ZR Grau
≤80km(unverstärkt)
400G ZR+
400G ZR+
≤450km
400G ZR Grau
400G ZR Grau
≤90km(unverstärkt)
300G ZR+
300G ZR+
≤600km
200G ZR+
200G ZR+
≤1000km
100G ZR+
100G ZR+
≤2000km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
TX Power
400G ZR & 400G ZR+(120km)
-10~1
400G ZR & 400G ZR+ Grau
400G ZR & 400G ZR+ Grau
3~5
Empfängerleistung
400G ZR/ZR+
-12~0
400G Grau
400G Grau
-21~0
300G ZR+
300G ZR+
-15~0
200G/100G ZR+
200G/100G ZR+
-18~0
Stromverbrauch
≤ 22.5W
RX-Empfindlichkeit
400G Grau ZR
-20
400G Grau ZR+
400G Grau ZR+
-22
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0℃ bis 70°C(32 bis 158°F)
FEC
OFEC/ CFEC
Modulation Format
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
Protocols
Offen ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3 IEEE Std 802.3-2018
Anwendung
LH/Regional/Metro/ROADMs
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230902095135x3kmbu.jpg)
Merkmale
400G Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP-DD-Transceiver ist mit 22,5 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 400G-Übertragung umzusteigen.
400G Ethernet-zentrierte Lösung im Rechenzentrum
Das 400G ZR+ Pro-Modul ermöglicht die Übertragung mit dem Mux/Demux und EDFA in einer Punkt-zu-Punkt-Topologie bis zu einer Entfernung von 120 km und bietet eine größere Skalierung und höhere Übertragungsraten für DCI.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901141849ku8skb.jpg)
Zentrale Wellenlänge | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distanz | 400G ZR:≤120km 400G ZR Grau:≤80km(unverstärkt)400G ZR+:≤450km 400G ZR Grau:≤90km(unverstärkt)300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km | 400G ZR:≤120km 400G ZR Grau:30~40Km (unverstärkt) | 400G ZR:≤120km 400G ZR+:≤450km 300G ZR+:≤600km 200G ZR+:≤1000km 100G ZR+:≤2000km |
Stromverbrauch | ≤22.5W | ≤18W | ≤22.5W |
Modulation | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM |
OSNR Verträglichkeit | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR:26dB/0.1nm 400G ZR+:24dB/0.1nm 300G ZR+:21dB/0.1nm 200G ZR+:16dB/0.1nm 100G ZR+:12.5dB/0.1nm |
TX Power | 400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~1 400G ZR & 400G ZR+ Grau:3~5 | 400G ZR:-13~-9dBm 400G ZR Grau:-9~-6dBm | 400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm |
FEC | OFEC,CFEC | CFEC | OFEC,CFEC |
RX Empfindlichkeit | 400G Grau ZR:-20dBm 400G Grau ZR+:-22dBm | -20dBm | 400G ZR+: -22dBm 400G ZR: -20dBm |
Protocols | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Open ZR+ MSA 2.0 and OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Anwendung | LH/Regional/Metro/ ROADMs | Edge DCI | Edge DCI IP Über Metro oder Fernverkehr DWDM |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen