FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-24PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-24PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-24PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-24PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-24PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-24PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-24PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-24PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-24PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-24PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-24PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-24PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-24PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-24PK.

Cat6a Snagless geschirmtes (SFTP) PVC CM Ethernet Netzwerk Patchkabel, Blau,(24Stück/Packung), 10ft (3m)

#192275
#192275

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

142,80 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6ASFTPSGPVC-24PK
2 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
4 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cat6a Snagless Geschirmtes (SFTP) Ethernet Netzwerk Patchkabel, 26AWG, 10GBase-T

Das Cat6a-Netzwerk-Patchkabel ist die kostengünstige Lösung für Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 10GBase-T und 550MHz innerhalb von 100 Metern Kabel. Und es ist vollständig rückwärtskompatibel mit allen vorherigen Kategorien. Die FS cat6a Patch-Kabel Leiter gelten Pure Bare Kupfer mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und geringe Signalübertragung Dämpfung. Das Mantelmaterial ist das neue umweltfreundliche Material PVC CM, das langlebig, flammhemmend und biegefest ist. Das Cat6a-Kabel verwendet eine achtadrige, vierpaarige Präzisions-Twisted-Pairing-Technologie und besteht den Fluke-Test, der sicherstellt, dass es eine stabile Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindung bieten und die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Datenübertragung gewährleisten kann.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat6a Snagless
Abschirmung Typ
Abgeschirmt (SFTP)
Kabelmantel
PVC CM (Rund)
Länge
10ft (3m) (Einschließlich Plugs)
Leitermaterial
Reines, blankes Kupfer
Leitertyp
Verseilt
Unterstützte Datenrate
10GBase-T
Maximale (getestete) Frequenz
550MHz
Querschnitt (AWG)
26 (7/0,16mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
6.2 ± 0.3
Maximale Übertragungsdistanz
100m
Verdrillte Paare
4 Paare
Leitungsschema
T568B, gerade
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D 
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Installationstemperatur
-10 bis +50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
Merkmale
550MHz Stabile Übertragung
Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 550MHz und unterstützt 10GBase-T Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.
Vergoldete Steckverbinder
stabile Übertragung
Reine Kupferleiter
weniger Signalverlust
Verseilte 4 verdrillte Paare
Anti-Elektromagnetische Interferenz
Dreifacher Schutz von Patchkabeln

RJ45 Modularstecker, PVC-Mantel und Zugentlastungsmanschette zur Erhöhung der Lebensdauer des Kabels.

Modularer RJ45-Stecker

Er ist kompatibel mit Laptops, Routern, Fernsehern, TV-Boxen, Switches, Druckern usw.

PVC-Mantel

PVC-Mantel hat gute flammhemmende Eigenschaften.

Zugentlastungsmanschette

Die Manschette erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.

Fluke Networks-Kabeltest

Die Patchkabel bestehen den Fluke Patch Cord Test und liefern einen spezifizierten Testbericht, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N sowie Rückflussdämpfung umfasst.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen