Das Cat6a-Netzwerk-Patchkabel ist die kostengünstige Lösung für Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 10GBase-T und 550MHz innerhalb von 100 Metern Kabel. Und es ist vollständig rückwärtskompatibel mit allen vorherigen Kategorien. Die FS cat6a Patch-Kabel Leiter gelten Pure Bare Kupfer mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und geringe Signalübertragung Dämpfung. Das Mantelmaterial ist das neue umweltfreundliche Material PVC CM, das langlebig, flammhemmend und biegefest ist. Das Cat6a-Kabel verwendet eine achtadrige, vierpaarige Präzisions-Twisted-Pairing-Technologie und besteht den Fluke-Test, der sicherstellt, dass es eine stabile Hochgeschwindigkeits-Netzwerkverbindung bieten und die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Datenübertragung gewährleisten kann.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6a Snagless geschirmtes (SFTP) PVC CM Ethernet Netzwerk Patchkabel, Blau,(24Stück/Packung), 3ft (0.9m)
Cat6a Snagless Geschirmtes (SFTP) Ethernet Netzwerk Patchkabel, 26AWG, 10GBase-T
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
RJ45 Modularstecker, PVC-Mantel und Zugentlastungsmanschette zur Erhöhung der Lebensdauer des Kabels.
Modularer RJ45-Stecker
Er ist kompatibel mit Laptops, Routern, Fernsehern, TV-Boxen, Switches, Druckern usw.
PVC-Mantel
PVC-Mantel hat gute flammhemmende Eigenschaften.
Zugentlastungsmanschette
Die Manschette erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.
Die Patchkabel bestehen den Fluke Patch Cord Test und liefern einen spezifizierten Testbericht, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N sowie Rückflussdämpfung umfasst.