Der kompatible QSFP28-Transceiver von Cisco bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 20 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1280nmTx/1310nmRx über einen LC-Anschlus. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Eigenschaften ist dieser einfach zu installieren, hot-swap-fähiger Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie 100G Ethernet, Rechenzentren und Speichernetzwerken geeignet.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230804102018aa6m0d.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/images/202309151803302ckhhe.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804102018aa6m0d.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804102048u9n1ve.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529152007hb08fe.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230804102138ach0c3.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP28-100G-BX20.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230529152007g299ru.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 100GBASE-BX20 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Erweiterte Temperatur Simplex LC SMF
#191399
#191399
2.734,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
13 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Type:
Vorbestellung, Versand bis 13.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell Kompatibles 100GBASE-BX20 QSFP28 optisches Transceivermodul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1280nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, Erweiterte Temperatur, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP28-100G-BX20
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103.1Gbps
Wellenlänge
1280nm-TX/1310nm-RX
Max. Datenrate
20km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX Power
-4.3~4.5dBm
Min. Empfangsleistung
-14.5dBm
Max. Leistungsbudget
13dB
Empfängerüberlastung
4.5dBm
Stromverbrauch
≤5W
Extinktionsverhältnis
>4dB
DDM/DOM
Unterstützt Erweiterter Temperaturbereich
-20 bis 85°C
Protokolle
QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_803.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230912162130obc87n.jpg)
Merkmale
100G Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP28-Transceiver ist mit seinem geringen Stromverbrauch von 5 W, seiner hohen Dichte und seiner hohen Geschwindigkeit ein beliebter Weg, um schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311171853251jyjgh.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Zentrale Wellenlänge | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 20km | 20km | 20km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Temperaturbereich | -20 bis 85°C (EXT) | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendungen | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 105GBASE Ethernet |
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
G***h
United States
15.11.2023
Fiber optic module quality is particularly good, easy to install, affects network speed is very fast not lagging very smoothly, satisfied!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***e
United States
08.04.2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen