Das Das generisch kompatible 9.953G-TX/9.953G-RX- und 9.953G-TX/2.488G-RX-Transceivermodul wurde speziell für das 10-Gigabit-fähige Passive Optical Network (XGSPON)-System entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGSPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver bietet eine symmetrische Upstream-Datenrate von 9,953 Gbit/s und 2,488 Gbit/s sowie eine Downstream-Datenrate von 9,953 Gbit/s und erreicht über einen SC/UPC-Anschluss eine Verbindung von bis zu 20 km. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85 °C betrieben werden. Das digitale Diagnosemonitoring (DOM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es entspricht vollständig ITU-TG.9807.1.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel XGSPON OLT 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Klasse N1 20km SC SMF (Industriell)
#190476
#190476
367,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: XGS-SFP-52-20N1I
8 verkauft
10 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisches kompatibles 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Klasse N1 Transceivermodul (SMF, 1577 nm-TX/1270 nm-RX, 20 km, SC/UPC, Industrie, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
XGS-SFP-52-20N1I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Kabelentfernung
20 km
Wellenlänge
1577 nm-TX/1270 nm-RX
Datanrate
9.953.G-TX/9,953 G-RX
Steckverbinder
SC/UPC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD-TIA
Tx Power
2~5 dBm
Rx Power
-26~-5 dBm (9.953.G)
-27,5~-7 dBm (2.488G)
-27,5~-7 dBm (2.488G)
Klasee
N1
Anzahl der Pins
20 PIN
Empfängerüberlastung
-5 dBm (9.953G)
-7 dBm (2.488G)
-7 dBm (2.488G)
Empfängerempfindlichkeit
>-26 dBm (9.953G)
>-27,5 dBm (2.488G)
>-27,5 dBm (2.488G)
Stromverbrauch
<2,5 W
Extinktionsverhältnis
8,2 dB
Anwendung
XGSPON
Protokolle
ITU-T G9807.1
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
DDM/DOM
Unterstützt
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Symmetrische XGS-PON-Netzwerklösung
Das XGSPON-ONU-Modul bietet den Nutzern eine symmetrische Tx/Rx-Leistung von 9,953 Gbit/s und bietet eine bessere Unterstützung für Anwendungen, die eine kontinuierliche Belegung der Uplink-Bandbreite benötigen.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Application (1)Connectors (1)Matching Product (1)Maximum Distance (1)Operating Temperature (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
10
0
0
0
0
R***y
United States
17.11.2023
I have to say, I've never received such a quick response from the company before! Moreover, it was incredibly detailed, which is crucial for someone just starting out like me.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***m
Senegal
14.11.2023
I am thoroughly pleased with your quick response and FS's efficiency in resolving my order change.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0L***n
Canada
13.11.2023
I haven't had the opportunity to put the module to the test, but upon connecting them, they seemed to establish a link, so everything appears to be in order - thank you!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen