FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20N1I.
 Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20N1I.
 Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20N1I.
 Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20N1I.
 Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20N1I.
 Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20N1I.
 Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20N1I.
 Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20N1I.
 Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20N1I.
 Dieses Bild handelt von XGS-SFP-52-20N1I.

SFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - NOKIA Kompatibel XGSPON OLT 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Klasse N1 20km SC SMF (Industriell)

#190472
#190472

EML <2.5W 10G/10G SC/UPC

367,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: XGS-SFP-52-20N1I
4 verkauft
10 Bewertungen
3 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 25. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

NOKIA 3FE46232BAAA kompatibles 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Klasse N1 Transceiver-Modul (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriell, DOM)

Das NOKIA 3FE46232BAAA kompatible 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Transceiver-Modul ist speziell für 10-Gigabit-fähige passive optische Netzwerke (XGSPON) konzipiert. Er integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der XGSPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) Transceiver bietet eine symmetrische Datenrate von 9,953 Gbit/s & 2,488 Gbit/s upstream und 9,953 Gbit/s downstream und erreicht über einen SC/UPC-Stecker eine Verbindung von bis zu 20 km. Er kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85°C betrieben werden. Die digitale Diagnoseüberwachung (DOM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Das Gerät ist vollständig konform mit ITU-TG.9807.1.

Spezifikationen
NOKIA Kompatibel
3FE46232BAAA
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Übertragungsdistanz
20km
Wellenlänge
1577nm-TX/1270nm-RX
Datenrate
9.953G-TX/9.953G-RX
Anschluss
SC/UPC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD-TIA
Tx Power
2~5dBm
Rx Power
-26~-5dBm (9.953G)
-27.5~-7dBm (2.488G)
Klasse
N1
Number of Pins
20PIN
Überlastung des Empfängers
-5dBm (9.953G)
-7dBm (2.488G)
Empfänger-Empfindlichkeit
>-26 dBm (9.953G)
>-27.5 dBm (2.488G)
Stromverbrauch
<2.5W
Extinktionsrate
8.2dB
Anwendung
XGSPON
Protokolle
ITU-T G9807.1
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
DDM/DOM
Unterstützt

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Symmetrische XGS-PON-Netzwerklösung
Das XGSPON-ONU-Modul bietet den Nutzern eine symmetrische Tx/Rx-Leistung von 9,953 Gbit/s und bietet eine bessere Unterstützung für Anwendungen, die eine kontinuierliche Belegung der Uplink-Bandbreite benötigen.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Connectors (1)Matching Transceivers (1)Maximum Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
10
0
0
0
0

R***y

United States

17.11.2023
5.0
I have to say, I've never received such a quick response from the company before! Moreover, it was incredibly detailed, which is crucial for someone just starting out like me.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

C***m

Senegal

14.11.2023
5.0
I am thoroughly pleased with your quick response and FS's efficiency in resolving my order change.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

L***n

Canada

13.11.2023
5.0
I haven't had the opportunity to put the module to the test, but upon connecting them, they seemed to establish a link, so everything appears to be in order - thank you!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen