Das Generic Kompatible 200G QSFP56 auf 4x50G SFP56 Breakout Aktiv Optisches Kabel arbeitet über Multi-Mode Glasfaser (MMF). Dieses Breakout-Kabel entspricht dem QSFP56 MSA/SFP56 MSA und den IEEE-Standards. Er bietet eine Verbindung von einem 200G QSFP56-Port auf der einen Seite und vier SFP56-Anschlüssen auf der anderen Seite und eignet sich für schnelle und einfache Verbindungen innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic Kompatibles 200G QSFP56 auf 4x50G SFP56 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 70m (230ft)
#188354
#188354
1.851,64 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-4SAO70
2 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 12. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic Kompatibles 200G QSFP56 Breakout AOC (70 Meter, OM3 MMF, QSFP56 auf 4 SFP56)
Spezifikationen
Teilenummer
Q56-4S56AO70
Hersteller
FS
Steckertyp
QSFP56 auf SFP56
Max. Datenrate
200G
Minimaler Biegeradius
30mm
Kabellänge
70m (230 ft)
Empfängertyp
PIN
Sendertyp
VSCEL
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Mantelmaterial
OFNP
Typischer Stromverbrauch
5.5W (QSFP56), 3W (SFP56)
Stromversorgung
3.3V
Wellenlänge
850nm
Fasertyp
OM3 Multimode Fiber (MMF)
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Unterstützung der Echtzeitkonfiguration mit FS Box
Dieses AOC-Kabel kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen erfüllen und Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box aktualisieren, wodurch es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
R***z
France
18.06.2023
work as described.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen