FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

H3C Kompatibles 100G QSFP28 Passives Kupfer Twinax Direct Attach Kabel (DAC), 1.5m (5ft)

#188030
#188030

≤0.5W 33.5mm 30AWG Twinax

51,17 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-100G-PC015
3 verkauft
127 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 31. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

H3C QSFP-100G-CU1M Kompatibles 100G QSFP 28 DAC-Kabel (1,5--Meter, Passiv, QSFP 28 zu QSFP 28, 30AWG)

Das 100G QSFP 28 Passiv Direct Attach Kupfer-Twinax-Kabel bietet eine kosteneffiziente Lösung für den Aufbau einer 100-Gigabit-Verbindung zwischen den QSFP-100G-Ports von Switches innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg. Dieses Direct-Attach-Kupferkabel bietet eine geringe Einfügungsdämpfung und extrem geringes Übersprechen. Es entspricht den Standards IEEE 802.3, SFF-8665 und Hot-Plug-QSFP 28 MSA und gewährleistet so Kompatibilität und Zuverlässigkeit.

Hinweis: FS Box unterstützt derzeit keine Änderung der H3C- und HPE-Kompatibilität für DAC-Kabel.
HINWEIS: Das FS P/ N wurde von Q28-PC015 in QSFP-100G-PC015 geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-100G-PC015
Name des Anbieters
FS
Steckertyp
QSFP28 zu QSFP28
maximale Datenrate
100 Gbit/s
minimaler Biegeradius
46 mm
Draht-AWG
30 AWG
Kabellänge
1,5 m (5 Fuß)
Mantel Material
PVC (OFNR)
Kabeltyp
Passives Twinax
MTBF
≈50 Millionen Stunden
Stromverbrauch
≤ 0,5 W
Stromversorgung
3,3 V
Temperatur
0 bis 70 °C (32 bis 158 ° F)
Protokolle
IEEE 802.3, SFP28 MSA, SFF-8665

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten. 

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Niedriger Stromverbrauch zum Energiesparen
Direktanschlusskupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 100-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-100G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
≤0.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
46mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Aktivieren Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk

FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität jedes Anschlusses des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und beliebige andere Konfigurationsmischungen zu verbinden.

Einfaches Plug-and-Play

Dieses Kabel bietet Hot-Plug-Funktionalität für längere Betriebszeiten und verbesserte Wartungsfreundlichkeit. Es ist mit dem Industriestandard QSFP28 MSA kompatibel und gewährleistet so die Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten und Systemen.

Kabeltyp
Aktives Direct Attach Kupfer
Passives Direct Attach Kupfer
Aktives optisches Kabel
Maximale Datenrate
100 Gbit/s
100 Gbit/s
100 Gbit/s
Anschlusstyp
QSFP28 zu QSFP28
QSFP28 zu QSFP28
QSFP28 zu QSFP28
Stromverbrauch
≤1,5 W
≤0,5 W
<2,2 W
Kabellänge
1–9 m (3–29 Fuß)
0,5–5 m (2–16 Fuß)
0,5–30 m (2–98 Fuß)
Kabel-AWG
26–30 AWG
26–30 AWG
/
Mindestbiegeradius
33–44,5 mm
33–46 mm
30 mm
Medium
Kupfer
Kupfer
Glasfaser
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Specification (2)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    4.9
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    119
    7
    1
    0
    0

    Y***y

    United States

    01.12.2023
    5.0
    Just needed some DAC cables to connect my Cisco equipment. It works great with no issues. Plugs in with a good snap. Wouldn't hesitate to buy more.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    D***x

    Canada

    16.11.2023
    4.0
    This cable was exactly what I needed and works perfectly. Very happy with the purchase.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    D***y

    United Kingdom

    21.10.2023
    5.0
    I like the customer service from FS.com. The notifications I received from ordering, to shipping, to you following up have been fantastic. Thank you for the excellent customer service, I will be a returning customer.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 1
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Ressourcen
    Zuletzt angesehen