FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von CW31-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW31-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW31-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW31-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW31-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW31-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW31-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW31-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW31-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW31-10GSFP-10-I.

Ericsson Compatible 10G CWDM SFP+ 1310nm 10km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module For 4G Wireless

#187460
#187460

4G Wireless Semtech DFB <1.2W Duplex LC SMF

153,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CW31-10GSFP-10-I
7 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 31. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Ericsson Compatible 10G CWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industrial, DOM)

Ericsson compatible SFP+ transceiver supports up to 10km link lengths over single-mode fiber (SMF). This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable for fiber communications application up to 11G.

Cisco CWDM-SFP10G-1310-10-I Compatible 10G CWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industrial, DOM)
Cisco CWDM-SFP10G-1310-10-I compatible SFP+ transceiver supports up to 10km link lengths over single-mode fiber (SMF). This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable for fiber communications application up to 10G.

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Ideal for 4G Passive WDM Solution
This solution enables 4G base station expansion using color optical modules deployed directly on AAUs/RRUs and DU/BBU with one single fiber converging multi-station service.
-40°C to 85°C I-temp
Strict industrial grade reliability tests ensure performance in harsh environments
Low Latency
Market leading ultra-low latency meets the requirements of 4G deployment
TO Hermetic Packaging
Protect from environmental factors such as contaminants and moisture
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is tested to ensure flawless operations on the targeted switches for data centers, and standardized interfaces ensuring full interoperability with major telecom equipment makers.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipment and strict adherence to GR-468 standards to ensure you get high quality and reliable industrial optics.
Optical Spectrum Test
1310nm
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~86°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

M***x

France

17.06.2023
5.0
Easy order with good descriptions on items.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

O***e

France

10.06.2023
5.0
The part I ordered came quickly and worked fine
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen