FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-40-I.
00:31
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-40-I.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-40-I.

Ericsson C30 Compatible 10G DWDM SFP+ 1553.33nm 40km DOM Duplex LC SMF Transceiver Module For Transmission

#187381
#187381

4G Wireless Semtech EML ≤1.8W ITU C17-C61 Duplex LC SMF

308,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWDM-SFP10G-40-I
6 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 29. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Ericsson Compatible 10G DWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1553.33nm, 40km, LC, DOM)

Ericsson compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over single-mode fiber (SMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8495, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be deployed in the DWDM networking equipment in metropolitan access and core networks.

Specifications
Cisco Compatible
DWDM-SFP10G-53.33-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Wavelength
1553.33nm
Max Cable Distance
40km
Connector
Duplex LC
Optical Components
EML DWDM
Media
SMF
DOM Support
Yes
TX Power
-1~4dBm
Receiver Sensitivity
<-16dBm
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please matched with appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 5km
≤ 10km
≤20km
Attenuator

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Ideal for 4G Fronthaul Active WDM Solution
This solution enables 4G base station expansion with one single fiber converging multi-station service when fiber is scarce and demand for capacity remains high.
-40°C to 85°C I-temp
Strict industrial grade reliability tests ensure performance in harsh environments
Low Latency
Market leading ultra-low latency meets the requirements of 4G deployment
TO Hermetic Packaging
Protect from environmental factors such as contaminants and moisture
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipment and strict adherence to GR-468 standards to ensure you get high quality and reliable industrial optics.
Optical Spectrum Test
1553.33nm
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Connection (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

S***n

France

25.06.2023
5.0
Simply awesome. Have ordered several items and the shipping is always super fast with good prices.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

H***y

France

23.06.2023
5.0
I always find quality products at fs at a great price and products are delivered promptly.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen