FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-10PK.

3ft (0.9m) Cat6 Snagless Unshielded (UTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, White, 10pcs/pack

#186266
#186266

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

38,08 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPSGPVC-10PK
15 verkauft
1 Bewertung
1 Frage
3 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16.Juli2024
20 im Transit, holen Sie es sich bis 25.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cat6 Snagless Unshielded (UTP) Ethernet Network Patch Cable, 24AWG, 1000Base-T

Cat6 UTP patch cable features 24AWG unshielded twisted pair stranded copper cable with a high performance modular plug at each end. Snagless design protects the locking clips on the RJ45 connectors from being damaged or snapped off during installation.
It exceeds the performance of the Cat6 Ethernet network cable standard and offers the cost-effective solution for indoor Gigabit Ethernet data center applications, supporting up to 1000Mbps and 550MHz within 100 meters of cable.

Specifications
Cable Type
Cat6 Snagless
Shielding Type
Unshielded (U/UTP)
Cable Jacket
PVC CM (Round)
Length
3ft (0.9m) (Including Plugs)
Data Rate Support
1000Base-T and Maximum to 10GBase-T
Maximum (Tested) Frequency
550MHz
Conductor Type
Stranded Pure Bare Copper
Connectors
RJ45 (Male)
Gauge (AWG)
24 (7/0.20mm)
Cable Outer Diameter (mm)
6.1 ± 0.4
PoE Compatibility
PoE/PoE+/PoE++
Wire Scheme
T568B, Straight
Operating Temperature
-20 to +75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to +50°C (14 to 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
550MHz Stable Transmission
550MHz Maxdimum Frequency and 1000-T Ethemnet speod allow more relable data transmission.
Gold-plated Connectors
Stable Transmission
Pure Copper Conductors
Less Signal Loss
Stranded 7 Twisted Pairs
Anti-electromagnetic Interference
Triple Protection of Patch Cables

RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.

RJ45 Modular Plug

Modular plug enhances the stability of the network connection.

PVC Jacket

PVC Jacket has good flame retardant performance.

Strain Relief Boot

The boot increases the friction for plugging and unplugging.

Fluke Networks-Cable Testing

100% Fluke Patch Cord Test confidence that each patch cord delivers specified performance.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
1
0
0
0
0

A***d

United States

05.04.2023
5.0
Will order again when needed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen