FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-10PK.
 Dieses Bild handelt von C6ASFTPSGPVC-10PK.

2ft (0.6m) Cat6a Snagless Shielded (SFTP) PVC CM Ethernet Network Patch Cable, White, 10pcs/pack

#186072
#186072

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

27,37 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6ASFTPSGPVC-10PK
39 verkauft
5 Bewertungen
1 Frage
1 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.Juli2024
15 im Transit, holen Sie es sich bis 24.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cat6a Snagless Shielded (SFTP) Ethernet Network Patch Cable, 26AWG, 10GBase-T

Cat6a network patch cable is the cost-effective solution for indoor data center applications, supporting up to 10GBase-T and 550MHz within 100 meters of cable. And it is fully backward compatible with all the previous categories.

The FS cat6a patch cables conductor apply Pure Bare Copper with high electrical conductivity and low signal transmission attenuation. The sheath material is new environmentally friendly material PVC CMX, which is durable, flame-retardant, resistant to bending.

Specifications
Cable Type
Cat6a Snagless
Shielding Type
Shielded (SFTP)
Cable Jacket
PVC CMX (Round)
Length
2ft (0.6m) (Including Plugs)
Conductor Material
Pure Bare Copper
Conductor Type
Stranded
Data Rate Support
10GBase-T
Maximum (Tested) Frequency
550MHz
Gauge (AWG)
26 (7/0.16mm)
Cable Outer Diameter (mm)
6.2 ± 0.3
Max Transmission Distance
100m
Twisted Pairs
4 Pairs
Wire Scheme
T568B, Straight
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Operating Temperature
-20 to +75°C (-4 to 167°F)
Installation Temperature
-10 to +50°C (14 to 122°F)

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance patch cables.

Quality Testing Program

Patch Cables Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Anwendungslösung
Merkmale
550MHz Stable Transmission
This cable speeds up to 550MHz and supports 10GBase-T Ethernet, which allows for more reliable data transmission.
Gold-plated Connectors
Stable Transmission
Pure Copper Conductors
Less Signal Loss
Stranded 4 Twisted Pairs
Anti-electromagnetic Interference
Triple Protection of Patch Cables

RJ45 modular plug, PVC Jacket and strain relief boot to increase the service life of the cable.

RJ45 Modular Plug

Modular plug enhances the stability of the network connection.

PVC Jacket

PVC Jacket has good flame retardant performance.

Strain Relief Boot

The boot increases the friction for plugging and unplugging.

Fluke Networks-Cable Testing

The patch cables pass the Fluke Patch Cord Test and deliver specified testing report, in which includes NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N as well as RL.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
5
0
0
0
0

R***r

United States

17.05.2023
5.0
Sturdy and well-insulated. It's built to last, which is what I needed it for. It carries the signal from a router to a computer used for live streaming. We've had zero issues with dropped connections, so it's doing its job well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0

C***g

United States

09.05.2023
5.0
This Cat6a is thicker and faster. We replaced an older wire with it and now thinking of replacing the rest of it. The 6a is a bit beefy, would recommend it.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

S***e

United States

08.05.2023
5.0
Nice, high-quality cable.
I use these with my 10 Gigabit network and I can confirm they are actually Cat6a 10 Gigabit network cables.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen