das 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 optische Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet-Durchsatz bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1290 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver ist mit dem QSFP28 MSA-, IEEE 802.3cd- und 100G Lambda MSA-Standard kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, 100G Ethernet, 400G bis 100G Breakout-Anwendungen
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-LR-100G-29 in QSFP-LR-100G-29 geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1290nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131120700s1xne8.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1290nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131120700s1xne8.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1290nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131120700x2d15e.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1290nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301131800052z3p5b.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1290nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131120700ixnkqd.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1290nm 10km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-LR-100G-29.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230113180007ttgh7m.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-LR Single Lambda 1290nm 10km Duplex LC SMF
#185642
#185642
1.270,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LR-100G-29
0 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Type:
Vorbestellung, Versand bis 7.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HPE Aruba-kompatibles 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 optisches Transceivermodul (Single Lambda, SMF, 1290 nm, 10 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-LR-100G-29
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106,25 Gbps
Wellenlänge
1290nm
Max. Kabelabstand
10 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
-1,9 bis 4,8 dBm
Mindestleistung des Empfängers
-8,2 dBm
Leistungsbudget
6,3 dB
Empfängerüberlastung
4,8 dBm
Stromverbrauch
≤4,5 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Yes (KP4)
Protokolle
SFF-8636 Rev 2.10a
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
IEEE802.3cu D3.2 100GBASE-LR1
QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230110170300jtco37.jpg)
Merkmale
Weniger als 4,5 W Leistungsaufnahme zur Energieeinsparung
Der integrierte Broadcom DSP-Chip, der 100G Single-Lambda-Transceiver, bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 100G-Anwendungen.
Broadcom DSP Chip
Stabile Übertragung
≤4.5W
Geringer Stromverbrauch
100Gbps
Große Bandbreite
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816114036humlwi.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Test des optischen Spektrums
1290nm
Temperaturtest
0-70°C
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Die FS BOX bietet Flexibilität bei den Lagerkosten, indem sie den Transceiver für den Einsatz mit verschiedenen Marken konfiguriert.
Mittenwellenlänge | 1290nm | 1310nm | 1270nm | 1330nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabellänge (max.) | 10km (mit Host FEC) | 10km (mit Host FEC) | 10km (mit Host FEC) | 10km (mit Host FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Sendertyp | EML | 4x LAN WDM DML TOSA | EML | EML |
Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 400G bis 4x 100G Breakout 800G bis 8x 100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
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
1***0
36772
16.04.2023
Plug the modules in to Arista DCS-7060CX2-32S-R. And connect with LC singlemode cable. Both recognize the optics.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0S***l
United States
07.04.2023
The first time to try the single lambda transceiver, find FS without hesitation. If you run into problems, FS gives support, of course; but some supplier I contacted, does not.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen