HPE Aruba kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 10km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1271 nm-TX/1331 nm-RX über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen, z. B. 100G-Ethernet-, Rechenzentrums- und SpeichernetzwerkAnwendungen
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-BX10 1271nm-TX/1331nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230527101001ssab3c.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-BX10 1271nm-TX/1331nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001ssab3c.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-BX10 1271nm-TX/1331nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001rnyi4p.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-BX10 1271nm-TX/1331nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001vlelb4.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-BX10 1271nm-TX/1331nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230527101001p8xr1r.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-BX10 1271nm-TX/1331nm-RX 10km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305271010018eohqi.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HPE Aruba Kompatibel 100GBASE-BX10 1271nm-TX/1331nm-RX 10km Simplex LC SMF
#185637
#185637
712,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-100G-BX10
19 verkauft
7 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Type:
43 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 4.September2024
5 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HPE Aruba kompatibles 100GBASE-BX10 QSFP28 optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
Q28-100G-BX10
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106.25Gbps
Wellenlänge
1271nm-TX/1331nm-RX
Max. Kabelabstand
10km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX Power
-1.9-4.8dBm
Receiver Reflectance
< -26dB
Min Leistungsbudget
6.3dB
Empfängerüberlastung
4.8dBm
Stromverbrauch
<4W
Extinktionsverhältnis
>3.5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202309121620264y0j8p.jpg)
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch von 4 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816105650bvclgd.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Test des optischen Spektrums
1271nm/1331nm
Temperaturtest
0~70°C
Mittelwellenlänge | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Simplex LC | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabellänge (max.) | 10km | 20km | 20km | 20km |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x26,56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | -20 bis 85°C (EXT) | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
1
0
0
0
M***y
United States
04.12.2023
The packaging is small and exquisite. Good workmanship and good compatibility.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
Plugged into the Huawei 100Gb switch works stably, directly replacing the original old single-mode module, and upgrading the old single-mode fiber bandwidth to 100Gb.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0K***z
United States
21.11.2023
I wasn’t expecting any extra information but this is excellent customer service and I am more than impressed! Thank you!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***b
United States
04.11.2023
The module has been installed and used, running very stable, good compatibility. The price is relatively affordable, especially satisfied, the next time there will be a need to buy.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen