FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.

S5850-24XMG - 24-Port Ethernet L3 Switch, Advanced-Lizenz, 24x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 2x 100Gb QSFP28, MPLS, VXLAN-BGP-EVPN

#185426
#185426

MLAG VXLAN MPLS LACP

3.376,03 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S5850-24XMG
5 verkauft
22 Bewertungen
7 Fragen
55 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 9.Juli2024
52 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 19.Juli2024
5 im Transit, holen Sie es sich bis 24.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

S5850-24XMG, 24-Port Ethernet L3 Switch mit Advanced-Lizenz, 24x 10GBASE-T, 2x 100Gb QSFP28, unterstützt MPLS und MLAG

Der S5850-24XMG verfügt über ein fortschrittliches Hardware-Design mit 24x 10/100/1000M/2,5G/5G/10GBASE-T Ports und 2x 100Gb Ports. Dieser 10GBASE-T-Switch bietet Abwärtskompatibilität mit installierten Ethernet-Verkabelungen und Standard-RJ-45-Anschlüssen. Der Switch wird mit der vollständigen Systemsoftware mit umfassenden Protokollen und Anwendungen geliefert, um die schnelle Bereitstellung und Verwaltung von Diensten für herkömmliche Layer-2- und Layer-3-Netzwerke zu erleichtern.

Mit der erweiterten Lizenz kann der S5850-24XMG über erweiterte Switching-Funktionen (einschließlich MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX) verfügen, die eine leistungsstarke Layer-3-Routing-Lösung für Unternehmens-, Wi-Fi 6 Zugangs-, Metro- und HCI-Netzwerke (Hyper Converged Infrastructure) der nächsten Generation bieten.

Spezifikationen
Ports
24x 10/100/1000M/2,5G/5G/10 GBASE-T | 2x 100G QSFP28
Switch-Kapazität
880 Gbps
Stromversorgung
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Weiterleitungsrate
654 Mpps
Lüfter
4 (2+2 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Luftstrom
Front-to-Back
MAC-Adresse
98K
Anzahl von VLANs
4K
Flash-Speicher
8 GB EMMC (OS)
4 MB SPI Flash (Boot)
RAM
2 GB
Paketspeicher
9 MB
Eingangsspannung
100-240 V AC, 50/60Hz, -36-72 V DC
MPLS
Unterstützt
VXLAN-BGP-EVPN
Unterstützt
Betriebstemperatur
0 bis 45°C (32°F bis 113°F)
Lagertemperatur
-40 bis 70°C (-40 bis 158°F )
Maße (HxBxT)
17,40"x14,04"x1,72"
(442x356,5x43,6mm)
Jumbo Frame
9.600
MTBF
>90.000 Stunden
Max. Stromverbrauch
110 W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
10G Core- und Aggregation-Switch mit 100G-Ports
10G-Ports für Access-Switches oder Server, 100G-Ports für Core-Switches.
880 Gbps
Switch-Kapazität
654 Mpps
Weiterleitungsrate
Layer 3
Layer-Typ
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile und 2+2 Smart-Lüfter

Die dualen Netzteile können ohne Herunterfahren des Systems ausgetauscht werden, und die drehzahlgeregelten Lüfter mit Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

MPLS hilft bei der Einrichtung von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

MPLS ermöglicht kleinen und mittleren Betreibern die Erstellung von Tunneln für ihre Benutzer, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Interkommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.

VXLAN-BGP-EVPN ermöglicht die willkürliche Migration virtueller Maschinen

VXLAN-BGP-EVPN erkennt und richtet Tunnel automatisch ein und ermöglicht so eine uneingeschränkte und nahtlose Migration virtueller Rechenzentrumsmaschinen ohne Wahrnehmung durch den Benutzer.

Unterstützt IPv4/IPv6 Dual-Stack zum parallelen Betrieb von IPv4 und IPv6

Dual-Stack ermöglicht die aktuelle hybride Umgebung, die sowohl IPv4 als auch IPv6 umfasst, sowie die zukünftige Migration zu IPv6.

Umfassende Sicherheitsrichtlinien zum Schutz vor Netzwerkbedrohungen

Mit Sicherheits- und Stabilitätsfunktionen auf Netzwerkebene wie SSH, ACL und AAA schützt der Switch Unternehmen, Campus und Finanzindustrie vor Netzwerkbedrohungen.

RJ45-Ports
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
SFP+-Ports
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G-Ports
2x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
16x 25G SFP28
4x 40G QSFP+
PoE+-Ports
Management-Layer
L3
L3
L3
L3
L3
Stacking oder MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyes
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX
yes
yesyes
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyesyesyesyes
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Unbeantwortete Frage (1)License (2)Battery (1)Port Configuration (1)Power Supply (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
22
0
0
0
0

L***r

United States

18.12.2023
5.0
This switch is equipped with redundant power supplies. When one of the power modules fails, the other power module can quickly take over its business and maintain the stability of network transmission performance. This is very important to me.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0

R***l

Germany

06.11.2023
5.0
Nice switch. I wanted a switch that supports IPv6 and and my sales managers recomended it, which fits the requirements well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

T***n

United States

21.10.2023
5.0
I need a 10G switch with 48 ports for my lab. My account manager recommended me buy this. It is working well now.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen