Die beiden Gleichstromnetzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S5800-48T4S-DC - 48-Port Gigabit Ethernet L3 Switch mit Advanced-Lizenz, 48x Gigabit RJ45, 4x 10Gb SFP+, unterstützt MPLS, VXLAN-BGP-EVPN, zwei DC-Netzteile
MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.
Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.
Die VXLAN-Technologie baut ein virtuelles Layer-2-Netzwerk auf und erstellt virtuelle Tunnel über IP-Netzwerke, was eine überregionale und rechenzentrumsübergreifende Datenmigration sowie eine flexible Ressourcenzuweisung ermöglicht.
Mit PTP TC können Switches die Übertragungsverzögerung effektiv berechnen und beim Weiterleiten von Nachrichten einen Zeitausgleich durchführen, wodurch Zeitfehler reduziert und die Synchronisierungsgenauigkeit verbessert werden.
Die RDMA-Technologie reduziert die CPU-Belastung und löst effektiv Netzwerklatenz. PFC+ECN ermöglicht einen intelligenten Datenaustausch und verhindert Paketverluste, wodurch eine verlustfreie Übertragung gewährleistet wird.
RJ45-Anschlüsse | 48x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | — | 8x 1000BASE-T (Kombi) | 48x 10GBASE-T |
SFP-Ports | — | — | 48x 1G SFP | 8x 1G SFP (Kombi) | — |
PoE-Ports | — | — | — | — | — |
SFP+-Ports | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 12x 10G SFP+ | — |
25G/40G/100G-Ports | – | – | – | – | 4x 40G QSFP+ |
Verwaltungsschicht | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
Zeitmanagement | PTP | PTP | PTP | NTP | NTP |
Stapeln oder MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
Netzteile | Dual DC | Dual AC | Dual AC | Dual AC | Dual AC |
VLAN, QoS, IGMP-Snooping, Link-Aggregation | |||||
Unterstützung für statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6 | |||||
MPLS, LDP, MPLS-L2VPN, MPLS-L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX | — | — | — |
O***n
United States
T***s
United States
T***r
United States