Das Uniboot-Design ermöglicht es einem Kabel, beide Fasern zu tragen, wodurch der Kabelstau beim Routing reduziert wird. Es ist für hochdichte LWL-Patching in Rechenzentren, die Platz sparen müssen und reduzieren Kabelmanagement Probleme.
Seine umgekehrte Polarität Design ermöglicht eine schnelle und einfache Polarität Umwandlung ohne die Fasern freizulegen oder benötigen keine Werkzeuge.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LC UPC auf LC UPC Flat Clip Uniboot Duplex OM4 Multimode LSZH 2.0mm BIF LWL-Patchkabel, 1m (3ft)
LC UPC auf LC UPC Duplex Flat Clip Uniboot OM4 LSZH BIF LWL-Patchkabel
(Faserkern)
(Glasfaserkabel)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
20/10D Min. Biegeradius
Die BIF-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Lagerung und Verlegung von Kabelsalat.
Flat Clip LC
Bietet zusätzlichen Platz zwischen den Anschlüssen und verbessert den Luftstrom.
Uniboot-Design
Ein Kabel kann zwei Fasern transportieren, wodurch die Kabelmasse beim Verlegen reduziert wird.
Nur 4 Schritte, um die Polarität von A-B auf A-A umzuschalten, ohne Fasern freizulegen oder Werkzeuge zu benötigen.
Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
Steckertypen | Suncall Flat Clip LC | US Conec Flat Clip LC | Senko Switchable LC | Standard LC | Secure Keyed LC |
Push-Pull-Mechanismus | — | Push-Pull Boot | — | — | — |
Faserklasse | Corning BIF | Corning BIF | Corning BIF | Corning BIF | Corning BIF |
Kabelmantel | LSZH | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Kabeldurchmesser | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Einfügedämpfung | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
Min. Biegeradius (Faserkabel) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) |
Polaritätsumkehrung | — | — | |||
Übertragungsgeschwindigkeit | 1/10/40/100G | 200/400G | 1/10/40/100G | 1/10/40/100G | 1/10/40/100G |
F***n
United States
T***n
Netherlands
S***s
United States