Dell kompatibler SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-BX-Durchsatz von bis zu 30 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm-TX/1270 nm-RX über einen LC-Simplex-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Er bietet eine 25GBASE-Ethernet-Konnektivitätsoption für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren und eignet sich sowohl für den Einsatz im Freien als auch in Gebäuden. Er ist vollständig konform mit dem SFP28 MSA-, CPRI- und eCPRI-Standard.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriell Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202305021703472kfl94.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriell Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202305021703472kfl94.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriell Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230502170347b0w2s1.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriell Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230502162806tk6733.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriell Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023050217034702m1cd.jpg)
![SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriell Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von SFP28-25G-BX30-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230502162638csk4km.jpg)
SFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 25GBASE 1310nm-TX/1270nm-RX 30km Industriell Simplex LC SMF
#184085
#184085
498,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25G-BX30-I
5 verkauft
3 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell Kompatibles optisches 25GBASE SFP28-Transceiver-Modul für Rechenzentren und 5G-Wireless-Netzwerke (SMF, 1310nm-TX/1270nm-RX, 30km, LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-25G-BX30-I
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP28
Maximale Datenrate
25,78 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm-TX/1270 nm-RX
Maximale Kabelentfernung
30 km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB BiDi
Empfängertyp
APD
Sendeleistung
0 ~ 6 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -16,8 dBm
Stromverbrauch
16,8 dB
Empfängerüberlastung
-4 dB
Stromverbrauch
≤ 1,5 W
Extinktionsverhältnis
4,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Zuverlässigkeit der Übertragung.]
Nein
Protokolle
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211111/1636624558618ce8ae6f85d5.64354971.jpeg.webp)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)FS Box (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
M***o
Australia
11.02.2023
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0L***u
United States
18.10.2022
Hello, they worked well. We just ordered another 83 of them. Thank you
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0S***s
Australia
20.02.2022
Everything is working as expected. Communication was great for you and the shipping arrived promptly, thank you so much. Definitely will be purchasing from you guys in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen