Der GPON OLT 2.488G-TX/1.244G-RX Transceiver Das Modul wurde speziell für das Gigabit Passive Optical Network (GPON)-System entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP)-Transceiver bietet eine asymmetrische Upstream-Datenrate von 1,244 Gbit/s und eine Downstream-Datenrate von 2,488 Gbit/s und erreicht über einen SC/UPC-Anschluss eine Verbindung von bis zu 20 km. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85 °C betrieben werden. Die digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es entspricht vollständig ITU-T G.984.2 und RoHS.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneidertes optisches GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Klasse C++ 20km DDM SC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul (Industrie)
#183841
#183841
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: GSFP-43-20C++L-I
0 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
Kompatible Marke:
NOKIA
Gerätenummer:
Vorbestellung, Versand bis
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Klasse C++ Transceiver-Modul (SMF, 1490 nm-TX/1310 nm-RX, 20 km, SC/UPC, Industrie, DDM)
Spezifikationen
Teilenummer
GSFP-43-20C++L-I
Hersteller
FS
Formfaktor
GPON OLT SFP
Max. Datenrate
2.5G-TX/1.25G-RX
Wellenlänge
1490nm-TX/1310nm-RX
Max. Kabelabstand
20km
Anschluss
SC
Kabeltyp
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
APD
TX Power
4.5~8 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-33dBm
Stromverbrauch
37.5dB
Empfängerüberlastung
>-12dBm
Stromverbrauch
<1.5W
Extinktionsverhältnis
>8.2dB
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
ITU-T G.984.2, RoHS
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Transceiver-Anpassung für volle Kompatibilität
Konfigurieren mit FS BOX oder Coding Board und Testen in der angestrebten Switch-Umgebung für leistungsstarke Interoperabilität
Benutzerdefinierte kompatible Marken
100% in Host-Geräten getestet
Online-Service für benutzerdefinierte Etiketten, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse
Benutzerdefinierte Etiketten zur einfachen Identifizierung, um den Empfang, die Lagerung und den Einsatz zu erleichtern.
Wählen Sie Etikettentypen
Farbige Schwarzweiß- oder Neutraletiketten
Geben Sie die Etikettendetails ein: Markenlogo, P/N, S/N und den Namen des Anbieters
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie die hohe Qualität und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Temperatur-Test
-40~85 °C
https://resource.fs.com/mall/Individuelle+Produkte%2C+ma%C3%9Fgeschneidert+auf+Ihre+Bed%C3%BCrfnisse%0Ackfinder/ftp_images/product/20191216152208_830.png
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1
0
0
0
0
R***r
Australia
24.11.2023
Your order ships fast, and never disappointing!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen