Das Dell (DE) kompatible AOC-Q28DD-8S28-25G-1M 200G QSFP-DD auf 8x25G SFP28 Aktives Optisches Breakout Kabel wurde für den Betrieb über Multimode-Glasfasersysteme konzipiert. Dieses Breakout-Kabel ist konform mit QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSA und CMIS V4.0/SFF-8472. Er verfügt über 8 Datenkanäle in jeder Richtung mit einer Bandbreite von 200 G bps und eignet sich für mehrspurige Kurzstrecken-Datenkommunikation und Verbindung-Anwendungen.
![Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-15M Kompatibles 200G QSFP-DD auf 8x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230427102141n6u3fn.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-15M Kompatibles 200G QSFP-DD auf 8x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427102141n6u3fn.jpg)
![Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-15M Kompatibles 200G QSFP-DD auf 8x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427102220ezeq7b.jpg)
![Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-15M Kompatibles 200G QSFP-DD auf 8x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304271021412u116p.jpg)
![Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-15M Kompatibles 200G QSFP-DD auf 8x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023061616300948qyiq.jpg)
![Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-15M Kompatibles 200G QSFP-DD auf 8x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft) Dieses Bild handelt von .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230427102141bkntis.jpg)
Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-15M Kompatibles 200G QSFP-DD auf 8x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 15m (49ft)
#183721
#183721
635,46 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-200G-8SAO15
12 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Length:
Vorbestellung, Versand bis 5.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-15M Kompatibles 200G QSFP-DD auf 8x25G SFP28 AOC Kabel (50 Meter, QSFP-DD auf SFP28)
Spezifikationen
Dell Kompatibel
AOC-Q28DD-8S28-25G-15M
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD auf 8x25G SFP28
Max. Datenrate
206.24G bps (8x 25.78G bps)
Kabellänge
15m
Kabeltyp
OM3
Mindestbiegeradius
30mm
Stromverbrauch
QSFP-DD <4W,SFP28 <1W
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
PIN
Modulationsformat
NRZ
BER
5E-5
Eingebautes FEC
Nein
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP-DD MSA V5.0,SFP28 MSA,CMIS V4.0,SFF-8472
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/+ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202304271450327vo77j.jpg)
Merkmale
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202310251658219fzmgb.jpg)
Unterstützung der Echtzeitkonfiguration mit FS Box
Dieses AOC-Kabel kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen erfüllen und Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box aktualisieren, wodurch es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.
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
D***n
Canada
04.06.2023
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***e
France
04.06.2023
work as described.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen